Schneider-Electric Challenge Com
 
SR3XT141JD
SR3XT141JD
Modul Extensie I/O Discrete, 14 I O, 12 V C.C., pentru Zelio Logic
Telemecanique
Caracteristici
Principale
Gama de produse Zelio Logic
Tip produs sau componenta Modul de extensie I/O discret
Suplimentare
Numarul de linii din schema de comanda 120 cu scara programare
Durata ciclului 6…90 ms
Timp rezerva 10 ani la 25 °C
Abaterea ceasului 12 min/an la 0…55 °C
Verificari Memorie program la fiecare pornire
[Us] tensiune de alimentare nominala 12 V c.c.
Limite tensiune de alimentare 10,4…14,4 V
Protectie fata de polaritate inversa Cu
Numar intrare discreta 8 conformitate cu IEC 61131-2 Tip 1
Tip de intrare discreta Rezistiv
Tensiune de intrare discreta 12 V c.c.
Curent pe intrare discretă 4 mA
Numarator de frecventa 1 kHz pentru intrare directă
Starea 1 garantata a tensiunii >= 7 V pentru IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete
>= 5.6 V pentru circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR
Starea 0 garantata a tensiunii <= 3 V pentru IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete
<= 2.4 V pentru circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR
Stare curenta 1 garantata >= 2 mA (circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR)
>= 0.5 mA (IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete)
Stare curenta 0 garantata <= 0.2 mA (IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete)
<= 0.9 mA (circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR)
Compatibilitate intrare Senzori de proximitate PNP 3 fire pentru intrare directă
Impedanta de intrare 14 kOhm pentru IB...IG utilizate ca circuit de intrări discrete
2.7 kOhm pentru circuitul intrărilor discrete I1...IA şi IH...IR
Numar de iesiri 6 releu
Limite pentru tensiune la iesire 24...250 V c.a. (ieşire releu)
5...30 V c.c. (ieşire releu)
Tip si compozitie contacte Nu pentru ieşire releu
Curent termic de iesire 5 A pentru 2 ieşiri pentru ieşire releu
8 A pentru 4 ieşiri pentru ieşire releu
Durabilitate electrica AC-15 500000 cic la 230 V, 0,9 A pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
AC-12 500000 cic la 230 V, 1,5 A pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-13 500000 cic la 24 V, 0,6 A pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
DC-12 500000 cic la 24 V, 1,5 A pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
Capacitate de comutare in mA >= 10 mA la 12 V (ieşire releu)
Rata de operare in Hz 0,1 Hz (la Ie) pentru ieşire releu
10 Hz (în gol) pentru ieşire releu
Durabilitate mecanica 10000000 cic pentru ieşire releu
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1 şi EN/IEC 60664-1
Timp de raspuns 10 ms (de la starea 0 la starea 1) pentru ieşire releu
5 ms (de la starea 1 la starea 0) pentru ieşire releu
Conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² (AWG 24 - AWG 14) flexibil cu pini
Borne cu surub, 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² (AWG 24...AWG 18) flexibil cu pini
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) semisolid
Borne cu surub, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 25...AWG 14) solid
Borne cu surub, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) solid
Cuplu de strangere 0,5 N.m
Categorie de supratensiune III conformitate cu SR EN 60664-1
Greutate produs 0,22 kg
Mediu
Certificari produs GL
UL
GOST
C-Tick
CSA
Standarde IEC 61000-4-6 level 3
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-2 nivel 3
IEC 61000-4-4 nivel 3
IEC 60068-2-27 Ea
IEC 61000-4-12
IEC 60068-2-6 Fc
IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-5
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cutie de borne)
IP40 conformitate cu SR EN 60529 (panou frontal)
Caracteristica de mediu Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-2
Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-3
Directiva EMC conformitate cu IEC 61000-6-4
Directiva EMC conformitate cu IEC 61131-2 zone B
Directiva de joasă tensiune conformitate cu IEC 61131-2
Perturbatie radiata/condusa Clasa B conformitate cu EN 55022-11 grup 1
Grad de poluare 2 conformitate cu IEC 61131-2
Temperatura ambientala de utilizare -20…40 °C în carcase neventilate conformitate cu IEC 60068-2-1 şi IEC 60068-2-2
-20…55 °C conformitate cu IEC 60068-2-1 şi IEC 60068-2-2
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Altitudine de functionare 2000 m
Altitudine maxima de transport 3048 m
Umiditate relativa 95 % fără condens sau picături de apă
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,800 cm
Latime prima forma de impachetare 9,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 197,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,480 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP Ab7a5df6-4d23-4fb1-96de-7c15d64130aa
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 176
Garanție contractuală
Garantie 18 luni