Test button
|
Without test button
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
90...280 V c.a.
|
Tensiunea minima de comutare
|
90 V c.a. pornit
|
Tensiunea maximă de comutaţie
|
10 V c.a. oprit
|
Timp de raspuns
|
30 ms (oprit)
25 ms (pornit)
|
Input current
|
5…10 mA
|
Tensiune de iesire
|
24...300 V c.a.
|
Curent de sarcina
|
0,15…25 A
|
Transient overvoltage
|
600 V
|
Curent de suprasarcina
|
250 A pentru 16.6 ms
|
I²t maxim pentru ardere fuzibil
|
259 A².s pentru 8.33 ms la 60 Hz jumătate de ciclu
285 A².s pentru 10 ms la 50 Hz jumătate de ciclu
|
Co-ordination type
|
Tip 1 - 25 A miniature circuit breaker (MCB) - curbă B
Tip 2 - 20 A miniature circuit breaker (MCB) - curbă B
|
Curent de fuga maxim
|
1 mA starea off
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,15 V starea on
|
DV/dt
|
500 V/µs starea off la tensiune maximă
|
Power factor
|
0,5 (cu sarcină maximă)
|
Motor controller rating
|
0,5 CP 120 V AC
1 CP 240 V AC
|
Rezistenta de izolatie
|
1000 MΩ la 500 V c.c.
|
Maximum capacitance
|
8 pF pentru intrare/ieşire
|
Rigiditate dielectrică
|
4 kV c.a. pentru intrare/ieşire
4 kV c.a. pentru intrare sau ieșire în carcasă
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV output to case
6 kV input to output
|
Cuplu de strangere
|
1.5...1.7 N.m pentru interior
2...2.2 N.m pentru ieşire
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) cu pini pentru interior
Borne cu surub 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) cu pini pentru ieşire
Borne cu surub 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) fara terminale de cablu pentru interior
Borne cu surub 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) fara terminale de cablu pentru ieşire
Conector furcă 9.2 x 4 mm pentru interior
Papuci 9.2 x 4 mm pentru interior
Conector furcă 11.7 x 4.5 mm pentru ieşire
Papuci 11.7 x 4.5 mm pentru ieşire
|
Thermal resistance
|
0.8 °C/W junction to case
|
Thermal pad impedance
|
0.48 °C-in²/W at 25 psi
|
LED indicator
|
LED, verde pentru interior
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Fiabilitate securitate date
|
MTTFd = 1875.9 years
B10d = 1731395
|
Greutate neta
|
89,2 g
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
4,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
99,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S01
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,29 kg
|