Schneider-Electric Challenge Com
 
SSP1A4125BDT
SSP1A4125BDT
Zelio, releu static, panou, intrare 4-32Vcc/iesire 48-660Vca, 125A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Solid State Relays
Accesorii furnizate Thermal pad
Tip produs sau componenta Panel mount relay
Nume scurt al dispozitivului SSP1
Suport de montare Panou
Number of phases 1 fază
[In] calibru 125 A
Iesire statica Comutare la trecere prin zero
Ieșire SCR
Output switching mode Comutare la trecere prin zero
Suplimentare
Test button Without test button
[Uc] tensiune circuit de comanda 4...32 V c.c.
Tensiunea minima de comutare 4 V c.c. pornit
Tensiunea maximă de comutaţie 1 V c.c. oprit
Timp de raspuns 0.5 cycle (pornit)
0.5 cycle (oprit)
Input current 7…12 mA
Tensiune de iesire 48...660 V c.a.
Curent de sarcina 0,15…125 A
Transient overvoltage 1200 V
Curent de suprasarcina 1750 A pentru 16.6 ms
I²t maxim pentru ardere fuzibil 12709 A².s pentru 8.33 ms la 60 Hz jumătate de ciclu
13950 A².s pentru 10 ms la 50 Hz jumătate de ciclu
Co-ordination type Tip 1 - 80 A miniature circuit breaker (MCB) - curbă B
Tip 2 - 63 A miniature circuit breaker (MCB) - curbă B
Curent de fuga maxim 1 mA starea off
Cadere de tensiune maxima <1,15 V starea on
DV/dt 500 V/µs starea off la tensiune maximă
Power factor 0,5 (cu sarcină maximă)
Motor controller rating 2 CP 120 V AC
5 CP 240 V AC
10 CP 480 V AC
Rezistenta de izolatie 1000 MΩ la 500 V c.c.
Maximum capacitance 8 pF pentru intrare/ieşire
Rigiditate dielectrică 4 kV c.a. pentru intrare/ieşire
4 kV c.a. pentru intrare sau ieșire în carcasă
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV output to case
6 kV input to output
Cuplu de strangere 1.5...1.7 N.m pentru interior
2...2.2 N.m pentru ieşire
Conexiuni - borne Borne cu surub 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) cu pini pentru interior
Borne cu surub 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) cu pini pentru ieşire
Borne cu surub 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) fara terminale de cablu pentru interior
Borne cu surub 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) fara terminale de cablu pentru ieşire
Conector furcă 9.2 x 4 mm pentru interior
Papuci 9.2 x 4 mm pentru interior
Conector furcă 11.7 x 4.5 mm pentru ieşire
Papuci 11.7 x 4.5 mm pentru ieşire
Thermal resistance 0.22 °C/W junction to case
Thermal pad impedance 0.48 °C-in²/W at 25 psi
LED indicator LED, verde pentru interior
Grad de protectie IP IP20
Fiabilitate securitate date MTTFd = 1875.9 years
B10d = 1731395
Greutate neta 89,2 g
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Temperatura ambientala de functionare -40…80 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…125 °C
Grad de poluare 2
Categorie de supratensiune III
Certificari produs CSA
UE
UL
EAC
Marcaj CSA
UL
CE
EAC
Standarde IEC 60950-1
IEC 62314
CSA C22.2 No 14-13
UL 60947-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,800 cm
Latime prima forma de impachetare 4,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 102,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,300 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 134201bc-d293-4667-9cca-10a7f11729e0
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 13038
Garanție contractuală
Garantie 18 luni