Schneider-Electric Challenge Com
 
SSP3A250B7T
SSP3A250B7T
Releu Static, Panou intrare 18-36Vca, Iesire 48-530Vca,50A, Interfata Termica
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Harmony Solid State Relays
Accesorii furnizate Thermal pad
Tip produs sau componenta Panel mount relay
Nume scurt al dispozitivului SSP
Suport de montare Panou
Number of phases 3 faze
[In] calibru 50 A
Iesire statica Comutare la trecere prin zero
Output switching mode Comutare la trecere prin zero
Suplimentare
Test button Without test button
[Uc] tensiune circuit de comanda 18...36 V c.a. 50/60 Hz
Tensiunea minima de comutare 18 V c.a. pornit
Tensiunea maximă de comutaţie 2 V c.a. oprit
Timp de raspuns 20 ms (pornit)
30 ms (oprit)
Input current 15…20 mA
Tensiune de iesire 42...660 V c.a.
Curent de sarcina 0,4…50 A
Transient overvoltage 1200 V
Curent de suprasarcina 715 A pentru 20 ms
750 A pentru 16.6 ms
I²t maxim pentru ardere fuzibil 2520 A².s pentru 10 ms la 50 Hz jumătate de ciclu
2320 A².s pentru 8.3 ms la 60 Hz jumătate de ciclu
Co-ordination type TVS
Curent de fuga maxim 3 mA starea off
Cadere de tensiune maxima <1,6 V starea on
DV/dt 500 V/µs starea off la tensiune maximă
Power factor 0,5 (cu sarcină maximă)
Motor controller rating 1,5 CP la <40 °C 120 V AC
3 CP la <40 °C 240 V AC
7,5 CP la <40 °C 480 V AC
10 CP la <40 °C 600 V AC
Putere motor kW 1,1 kW la 40 °C 120 V AC
2,2 kW la 40 °C 240 V AC
5,5 kW la 40 °C 480 V AC
7,5 kW la 40 °C 600 V AC
Rezistenta de izolatie >= 1000 MΩ la 500 V c.c.
Maximum capacitance 8 pF pentru intrare/ieşire
Rigiditate dielectrică 4 kV c.a. pentru intrare/ieşire
4 kV c.a. pentru intrare sau ieșire în carcasă
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 0,8 kV for input to case
6 kV for input/output circuit
6 kV for input/output to case
Cuplu de strangere 1.2 N.m pentru interior
2.5 N.m pentru ieşire
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm², (AWG 24 - AWG 14) pentru interior
Borne cu surub 2 x 1.5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 9) pentru ieşire
Thermal resistance 0.15 °C/W
LED indicator LED, verde pentru interior
Grad de protectie IP IP20
Compatibilitate electromagnetica Descărcare electrostatică 4 kV criteria B descarcare pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Descărcare electrostatică 9 kV criteria B descarcare în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
Perturbații conduse de RF 10 V, 0.15...80 MHz criteriu A conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la frecventa radio radiata 10 V/m, 80 MHz...1 GHz criteriu A conformitate cu IEC 61000-4-3
Test de imunitate la supratensiuni 1 kV criteria B output ports line to line conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni 2 kV criteria B output ports line to earth conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni 1 kV criteria B input ports line to earth conformitate cu IEC 61000-4-5
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare 2 kV, 5kHz criteria B output ports conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la goluri de tensiune 0 %/20 ms criteria B conformitate cu IEC 61000-4-11
Imunitate la goluri de tensiune 40 %/200 ms criteria C conformitate cu IEC 61000-4-11
Imunitate la goluri de tensiune 70 %/500 ms criteria C conformitate cu IEC 61000-4-11
Immunity to short interruption 0 %/5 s criteria C conformitate cu IEC 61000-4-11
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare 1 kV, 5kHz criteria B input ports conformitate cu IEC 61000-4-4
Test de imunitate la frecventa radio radiata 3 V/m, 1.4...6 GHz criteriu A conformitate cu IEC 61000-4-3
Emisie radiata 30...1000 Mhz environment A conformitate cu IEC 60947-1
Emisie efectuata 0.15...30 Mhz environment A conformitate cu IEC 60947-1
Greutate neta 0,37 kg
Latime 104 mm
Inaltime 74,6 mm
Adancime 41 mm
Prezentare dispozitiv Produs complet
Mediu
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94
Temperatura ambientala de functionare -40…80 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…125 °C
Grad de poluare 2
Categorie de supratensiune III
Certificari produs UE
CSA
EAC
UL
UKCA
Marcaj CE
Standarde IEC/EN 62314
IEC/EN 60947-4-2
IEC/EN 60947-4-3
UL 60947-4-2
C22.2 No. 14
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,6 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 368 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,190 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara plumb Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 5125
Garanție contractuală
Garantie 18 luni