|
|
|
SSP3A250BDT
Releu Static, Panou intrare 4-32Vcc, Iesire 48-530Vca, 50A, Interfata Termica
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Harmony Solid State Relays
|
Accesorii furnizate
|
Thermal pad
|
Tip produs sau componenta
|
Panel mount relay
|
Nume scurt al dispozitivului
|
SSP
|
Suport de montare
|
Panou
|
Number of phases
|
3 faze
|
[In] calibru
|
50 A
|
Iesire statica
|
Comutare la trecere prin zero
|
Output switching mode
|
Comutare la trecere prin zero
|
Suplimentare
Test button
|
Without test button
|
[Uc] tensiune circuit de comanda
|
4...32 V c.c.
|
Tensiunea minima de comutare
|
4 V c.c. pornit
|
Tensiunea maximă de comutaţie
|
1 V c.c. oprit
|
Timp de raspuns
|
8.33 ms (pornit)
8.33 ms (oprit)
|
Input current
|
15…35 mA
|
Tensiune de iesire
|
42...660 V c.a.
|
Curent de sarcina
|
0,4…50 A
|
Transient overvoltage
|
1200 V
|
Curent de suprasarcina
|
715 A pentru 20 ms
750 A pentru 16.6 ms
|
I²t maxim pentru ardere fuzibil
|
2520 A².s pentru 10 ms la 50 Hz jumătate de ciclu
2320 A².s pentru 8.3 ms la 60 Hz jumătate de ciclu
|
Co-ordination type
|
TVS
|
Curent de fuga maxim
|
3 mA starea off
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1,6 V starea on
|
DV/dt
|
500 V/µs starea off la tensiune maximă
|
Power factor
|
0,5 (cu sarcină maximă)
|
Motor controller rating
|
1,5 CP la <40 °C 120 V AC
3 CP la <40 °C 240 V AC
7,5 CP la <40 °C 480 V AC
10 CP la <40 °C 600 V AC
|
Putere motor kW
|
1,1 kW la 40 °C 120 V AC
2,2 kW la 40 °C 240 V AC
5,5 kW la 40 °C 480 V AC
7,5 kW la 40 °C 600 V AC
|
Rezistenta de izolatie
|
>= 1000 MΩ la 500 V c.c.
|
Maximum capacitance
|
8 pF pentru intrare/ieşire
|
Rigiditate dielectrică
|
4 kV c.a. pentru intrare/ieşire
4 kV c.a. pentru intrare sau ieșire în carcasă
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
0,8 kV for input to case
6 kV for input/output circuit
6 kV for input/output to case
|
Cuplu de strangere
|
1.2 N.m pentru interior
2.5 N.m pentru ieşire
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm², (AWG 24 - AWG 14) pentru interior
Borne cu surub 2 x 1.5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 9) pentru ieşire
|
Thermal resistance
|
0.15 °C/W
|
LED indicator
|
LED, verde pentru interior
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Descărcare electrostatică 4 kV criteria B descarcare pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Descărcare electrostatică 9 kV criteria B descarcare în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
Perturbații conduse de RF 10 V, 0.15...80 MHz criteriu A conformitate cu IEC 61000-4-6
Test de imunitate la frecventa radio radiata 10 V/m, 80 MHz...1 GHz criteriu A conformitate cu IEC 61000-4-3
Test de imunitate la supratensiuni 1 kV criteria B output ports line to line conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni 2 kV criteria B output ports line to earth conformitate cu IEC 61000-4-5
Test de imunitate la supratensiuni 1 kV criteria B input ports line to earth conformitate cu IEC 61000-4-5
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare 2 kV, 5kHz criteria B output ports conformitate cu IEC 61000-4-4
Imunitate la goluri de tensiune 0 %/20 ms criteria B conformitate cu IEC 61000-4-11
Imunitate la goluri de tensiune 40 %/200 ms criteria C conformitate cu IEC 61000-4-11
Imunitate la goluri de tensiune 70 %/500 ms criteria C conformitate cu IEC 61000-4-11
Immunity to short interruption 0 %/5 s criteria C conformitate cu IEC 61000-4-11
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare 1 kV, 5kHz criteria B input ports conformitate cu IEC 61000-4-4
Test de imunitate la frecventa radio radiata 3 V/m, 1.4...6 GHz criteriu A conformitate cu IEC 61000-4-3
Emisie radiata 30...1000 Mhz environment A conformitate cu IEC 60947-1
Emisie efectuata 0.15...30 Mhz environment A conformitate cu IEC 60947-1
|
Greutate neta
|
0,37 kg
|
Latime
|
104 mm
|
Inaltime
|
74,6 mm
|
Adancime
|
41 mm
|
Prezentare dispozitiv
|
Produs complet
|
Mediu
Intarziere flacara
|
V0 conformitate cu UL 94
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-40…80 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…125 °C
|
Grad de poluare
|
2
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Certificari produs
|
UE
CSA
EAC
UL
UKCA
|
Marcaj
|
CE
|
Standarde
|
IEC/EN 62314
IEC/EN 60947-4-2
IEC/EN 60947-4-3
UL 60947-4-2
C22.2 No. 14
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
277,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
27
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,880 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara plumb
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
5140
|
Garanție contractuală
|
|