|
|
|
STBACI1225K
Kit Intrari Analogice Stb - 4 - 20 Ma - 2 I - 10 Biti
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Soluţie I/O distribuite Modicon STB
|
Tip produs sau componenta
|
Kit de bază intrări analogice
|
Compozitie kit
|
STBXTS1100, conector cu şurub, 6 pini
Baza STBXBA1000
STBXTS2100, conector cu arc, 6 pini
Modul STBACI1225
|
Tip de intrare analogica
|
Curent 4...20 mA
|
Numarul intrarii analogice
|
2
|
Rezolutie de intrare analogica
|
10 bits
|
Tip filtru
|
Doar filtru de intrare trece jos 25 Hz
|
Suplimentare
Valoarea maxima absoluta a intrarii
|
25 mA/50 V c.c.
|
Timp de raspuns
|
5 ms
|
Schimbare la rece
|
Da
|
Trecerea pe rezerva calda
|
Nu pentru NIM-urile de bază
|
Format date
|
EN 61131-2
IEC 61131-2
|
Momentul actualizarii
|
10 ms
|
Liniaritate integrala
|
+/- 0.2 %FS
|
Liniaritate diferentiala
|
Monoton
|
Impedanta de intrare
|
<= 300 Ohm
|
Curent maxim de alimentare pentru senzori
|
100 mA pe canalele de intrare
|
Eroare absoluta a preciziei
|
+/- 0.5 % din scală 25 °C
|
Abatere temperatura
|
+/-0.01 %/°C
|
Izolatie intre canale si bus logic
|
1500 V pentru 1 minut
|
Izolatie intre canale si bus senzor
|
30 V
|
Cerinta pentru adresare
|
2 termeni de intrare
|
Compatibilitate produs
|
Bază STBXBA1000
Modul de distribuţie de putere STBPDT3100/3105
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c.
|
Alimentare
|
Modul de distribuţie de putere
|
Consum de curent
|
30 mA la 5 V c.c. pentru logic bus
|
Marcaj
|
CE
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Stare LED
|
1 LED (verde) module status (RDY)
|
Adancime
|
70 mm
|
Inaltime
|
13,9 mm
|
Latime
|
128,3 mm
|
Mediu
Certificari produs
|
C-Tick
UL
CSA
FM Clasa 1 Divizia 2
ATEX Cat 3G
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Altitudine de functionare
|
<= 2000 m
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…60 °C
|
Temperatura ambianta pentru functionare
|
32...140 °F fără declasare
|
Temperatura de depozitare
|
-40…85 °C fără declasare
|
Temperatura ambianta a aerului pentru depozitare
|
-40...185 °F fără declasare
|
Umiditate relativa
|
95 % la 60 °C fără condensare
|
Rezistenta la vibratii
|
+/-0.35 mm la 10…58 Hz
3 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 7,5 mm
5 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 15 mm
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 88 reference 2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,79 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,13 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,21 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
140 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,262 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
448
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
85,928 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Nu
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Numar SCIP
|
6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|