Schneider-Electric Challenge Com
 
STBACI8320K
STBACI8320K
Kit Intrari Analogice Standard Stb - 4 - 20 Ma - 4 I - 15 Biti + Semn
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Solu?ie I/O distribuite Modicon STB
Tip produs sau componenta Kit intrare analogic? standard
Compozitie kit Modul STBACI8320
Baza STBXBA2000
STBXTS1100, conector cu ?urub, 6 pini
STBXTS2100, conector cu arc, 6 pini
Tip de intrare analogica Curent 0...20 mA
Curent 4...20 mA
Numarul intrarii analogice 4
Port protocol de comunicatie Abatere protocol Hart
Rezolutie de intrare analogica 15 biţi + semn
Tip filtru Doar filtru de intrare trece jos 985 Hz
Suplimentare
Valoarea maxima absoluta a intrarii 25 mA/50 V c.c.
Schimbare la rece Da
Trecerea pe rezerva calda Da pentru NIM-uri standard
Starea rezervei State 0 basic NIMs
User configurable standard NIMs
Format date EN 61131-2
IEC 61131-2
Momentul actualizarii 80 ms
Liniaritate integrala +/- 0.05 %FS
Impedanta de intrare 250 Ohm
Curent maxim de alimentare pentru senzori 25 mA pe canalele de intrare
Tip de protectie Protectie la scurtcircuit
Eroare absoluta a preciziei +/- 0.4 % din scală 25 °C
Abatere temperatura +/-0.005 %/°C
Izolatie intre canale si bus logic 1780 V pentru 1 minut
Izolatie intre canale si bus senzor 200 V
Cerinta pentru adresare 8 cuvinte de intrare
Compatibilitate produs Modul de distribu?ie de putere STBPDT3100/3105
Baz? STBXBA2000
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.
Alimentare Modul de distribu?ie de putere
Consum de curent 95 mA la 5 V c.c. pentru logic bus
Marcaj CE
Categorie de supratensiune II
Stare LED 1 LED (verde) module status (RDY)
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
Adancime 70 mm
Inaltime 18,4 mm
Latime 128,3 mm
Mediu
Certificari produs CSA
C-Tick
ATEX Cat 3G
FM Clasa 1 Divizia 2
UL
Grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1
Altitudine de functionare <= 2000 m
Grad de protectie IP IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambianta pentru functionare 32...140 °F fără declasare
Temperatura de depozitare -40…85 °C fără declasare
Temperatura ambianta a aerului pentru depozitare -40...185 °F fără declasare
Umiditate relativa 95 % la 60 °C fără condensare
Rezistenta la vibratii +/-0.35 mm la 10…58 Hz
3 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 7,5 mm
5 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 15 mm
Rezistenta la socuri 30 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 88 reference 2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 146,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 28
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,599 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 448
Inaltime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 448,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 65,408 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni