Schneider-Electric Challenge Com
 
STBART0200K
STBART0200K
Kit Intrari Analogice Standard Stb - 2 I - 15 Biti + Semn
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Soluţie I/O distribuite Modicon STB
Tip produs sau componenta Kit intrare analogică standard
Compozitie kit Modul STBART0200
STBXTS1100, conector cu şurub, 6 pini
Baza STBXBA1000
STBXTS2100, conector cu arc, 6 pini
Tip de intrare analogica Tensiune +/- 80 mV
Senzor de temperatură -100...+260 °C Cu 10 2, 3 or 4 wires IEC
Senzor de temperatură -100...+450 °C Pt 100 2, 3 or 4 wires US/JIS
Senzor de temperatură -100...+450 °C Pt 1000 2, 3 or 4 wires US/JIS
Senzor de temperatură -200...+850 °C Pt 100 2, 3 or 4 wires IEC
Senzor de temperatură -200...+850 °C Pt 1000 2, 3 or 4 wires IEC
Senzor de temperatură -60...+180 °C Ni 100 2, 3 or 4 wires IEC
Senzor de temperatură -60...+180 °C Ni 1000 2, 3 or 4 wires IEC
Termocuplu +130...+1820 °C termocuplu B
Termocuplu -200...+760 °C termocuplu J
Termocuplu -270...+1000 °C termocuplu E
Termocuplu -270...+1370 °C termocuplu K
Termocuplu -270...+400 °C termocuplu T
Termocuplu -50...+1665 °C termocuplu R
Termocuplu -50...+1665 °C termocuplu S
Numarul intrarii analogice 2
Rezolutie de intrare analogica 15 biţi + semn
Tip filtru Doar filtru de intrare trece jos 25 Hz
Suplimentare
Valoarea maxima absoluta a intrarii +/- 7.5 V c.c.
Schimbare la rece Da
Trecerea pe rezerva calda Da pentru NIM-uri standard
Starea rezervei State 0 basic NIMs
User configurable standard NIMs
Format date EN 61131-2
IEC 61131-2
Impedanta de intrare 10 MΩ +/- 80 mV
Curent maxim de alimentare pentru senzori 100 mA pe canalele de intrare
Tip de protectie Protectie la scurtcircuit
Eroare absoluta a preciziei +/- 0.1 % din scală 25 °C intern
+/- 0.15 % din scală 25 °C extern
Izolatie intre canale si bus logic 1500 V pentru 1 minut
Cerinta pentru adresare 1 cuvânt pentru compensarea joncţiunii
2 termeni de intrare
Compatibilitate produs Bază STBXBA1000
Modul de distribuţie de putere STBPDT3100/3105
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.
Alimentare Modul de distribuţie de putere
Consum de curent 30 mA la 5 V c.c. pentru logic bus
Rezolutia masurarii 0.01 mV tensiune
0.1 °C sau 0.1 °F senzor de temperatură
0.1 °C sau 0.1 °F termocuplu
Timp de conversie 150 ms tensiune 60 Hz
170 ms tensiune 50 Hz
180 ms senzor de temperatură 60 Hz 2 sau 4 fire
200 ms senzor de temperatură 50 Hz 2 sau 4 fire
210 ms termocuplu cu compensarea internă a joncţiunii 60 Hz
230 ms termocuplu cu compensarea internă a joncţiunii 50 Hz
300 ms senzor de temperatură 60 Hz 3 fire
340 ms senzor de temperatură 50 Hz 3 fire
360 ms termocuplu cu compensare externă a joncţiunii 60 Hz
400 ms termocuplu cu compensare externă a joncţiunii 50 Hz
Rezistenta maxima a cablajului 20 Ohm Cu 10 IEC/US/JIS 2 sau 3 fire
20 Ohm Ni 100 IEC/US/JIS 2 sau 3 fire
20 Ohm Pt 100 IEC/US/JIS 2 sau 3 fire
200 Ohm Ni 1000 IEC/US/JIS 2 sau 3 fire
200 Ohm Pt 1000 IEC/US/JIS 2 sau 3 fire
50 Ohm Cu 10 IEC/US/JIS 4 fire
50 Ohm Ni 100 IEC/US/JIS 4 fire
50 Ohm Pt 100 IEC/US/JIS 4 fire
500 Ohm Ni 1000 IEC/US/JIS 4 fire
500 Ohm Pt 1000 IEC/US/JIS 4 fire
Precizie de masurare +/- 1 °C Ni 100 25 °C extern
+/- 1 °C Ni 100 25 °C intern
+/- 1 °C Ni 1000 25 °C extern
+/- 1 °C Ni 1000 25 °C intern
+/- 1 °C Pt 100 25 °C intern
+/- 1 °C Pt 1000 25 °C intern
+/- 1.75 °C termocuplu B cu compensare externă a joncţiunii 25 °C
+/- 1.75 °C termocuplu E cu compensare externă a joncţiunii 25 °C
+/- 1.75 °C termocuplu J cu compensare externă a joncţiunii 25 °C
+/- 1.75 °C termocuplu K cu compensare externă a joncţiunii 25 °C
+/- 1.75 °C termocuplu R cu compensare externă a joncţiunii 25 °C
+/- 1.75 °C termocuplu S cu compensare externă a joncţiunii 25 °C
+/- 1.75 °C termocuplu T cu compensare externă a joncţiunii 25 °C
+/- 2 °C Pt 100 25 °C extern
+/- 2 °C Pt 1000 25 °C extern
+/- 2.85 °C termocuplu B cu compensare externă a joncţiunii 60 °C
+/- 2.85 °C termocuplu E cu compensare externă a joncţiunii 60 °C
+/- 2.85 °C termocuplu J cu compensare externă a joncţiunii 60 °C
+/- 2.85 °C termocuplu K cu compensare externă a joncţiunii 60 °C
+/- 2.85 °C termocuplu R cu compensare externă a joncţiunii 60 °C
+/- 2.85 °C termocuplu S cu compensare externă a joncţiunii 60 °C
+/- 2.85 °C termocuplu T cu compensare externă a joncţiunii 60 °C
+/- 3.6 °C termocuplu R cu compensarea internă a joncţiunii 25 °C
+/- 4 °C Cu 10 25 °C extern
+/- 4 °C Cu 10 25 °C intern
+/- 4 °C termocuplu K cu compensarea internă a joncţiunii 25 °C
+/- 4.1 °C termocuplu S cu compensarea internă a joncţiunii 25 °C
+/- 4.2 °C termocuplu R cu compensarea internă a joncţiunii 60 °C
+/- 4.4 °C termocuplu T cu compensarea internă a joncţiunii 25 °C
+/- 4.6 °C termocuplu B cu compensarea internă a joncţiunii 25 °C
+/- 4.6 °C termocuplu E cu compensarea internă a joncţiunii 25 °C
+/- 5 °C termocuplu S cu compensarea internă a joncţiunii 60 °C
+/- 5.1 °C termocuplu J cu compensarea internă a joncţiunii 25 °C
+/- 5.5 °C termocuplu K cu compensarea internă a joncţiunii 60 °C
+/- 6.4 °C termocuplu T cu compensarea internă a joncţiunii 60 °C
+/- 6.8 °C termocuplu B cu compensarea internă a joncţiunii 60 °C
+/- 6.8 °C termocuplu E cu compensarea internă a joncţiunii 60 °C
+/- 7 °C termocuplu J cu compensarea internă a joncţiunii 60 °C
Marcaj CE
Categorie de supratensiune II
Stare LED 1 LED (verde) module status (RDY)
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
Mediu
Certificari produs UL
FM Clasa 1 Divizia 2
CSA
ATEX Cat 3G
C-Tick
Grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1
Altitudine de functionare <= 2000 m
Grad de protectie IP IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambientala de functionare 0…70 °C
Temperatura ambianta pentru functionare 32...140 °F fără declasare
Temperatura de depozitare -40…85 °C fără declasare
Temperatura ambianta a aerului pentru depozitare -40...185 °F fără declasare
Umiditate relativa 95 % la 60 °C fără condensare
Rezistenta la vibratii +/-0.35 mm la 10…58 Hz
3 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 7,5 mm
5 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 15 mm
Rezistenta la socuri 30 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 88 reference 2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,300 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,300 cm
Greutate prima forma de impachetare 136,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 42
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,031 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 14
Garanție contractuală
Garantie 18 luni