|
|
|
STBDDO3200K
Kit Iesiri Digitale Standard - Modicon Stb - 24 V C.C. - 2 O
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Solu?ie I/O distribuite Modicon STB
|
Tip produs sau componenta
|
Kit ie?ire digital? standard
|
Compozitie kit
|
STBXTS2100, conector cu arc, 6 pini
Baza STBXBA1000
Modul STBDDO3200
STBXTS1100, conector cu ?urub, 6 pini
|
Numar iesire discreta
|
2
|
Tip de iesire discreta
|
Cu semiconductori
|
Tensiune iesire discreta
|
24 V
|
Tip tensiune de iesire discreta
|
C.c.
|
Suplimentare
Curent iesire discreta
|
500 mA
|
Logica de iesire discreta
|
Pozitiv sau negativ
|
Tensiune de iesire
|
19.2...30 V c.c.
|
Valoarea maxima absoluta a tensiunii
|
56 V 1.3 ms
|
Timp de raspuns
|
575 µs on-off
620 µs off - on
|
Schimbare la rece
|
Da
|
Hot swapping
|
Da pentru NIM-uri standard
|
Fallback
|
State 0 basic NIMs
User configurable standard NIMs
|
Tip de protectie
|
Protecţie de putere integrated fuse on PDM time lag 10 A
Protectie fata de polaritate inversa
Protectie la scurtcircuit
Protectie la suprasarcina termica
|
Izolatie intre canale si bus logic
|
1500 V pentru 1 minut
|
Curent de fuga maxim
|
0,4 mA în starea 0 30 V
|
Curent de suprasarcina
|
5 A 0.5 ms
|
Capacitanta maxima a incercarii
|
50 µF
|
Inductanta de linie maxima
|
500 mH la 4 Hz
|
Sarcina minima
|
0,5 mA
|
Resetare
|
Resetare manuala sau automata defect COM
|
Compatibilitate produs
|
Baz? I/O STBXBA1000
Modul de distribu?ie de putere STBPDT3100/3105
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c.
|
Alimentare
|
Modul de distribu?ie de putere
|
Consum de curent
|
50 mA la 5 V c.c. pentru logic bus
|
Marcaj
|
CE
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Stare LED
|
1 LED (verde) module status (RDY)
1 LED per canal (verde) stare canal (OUT1 la OUT2)
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
|
Inaltime
|
13,9 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Latime
|
128,3 mm
|
Greutate neta
|
0,112 kg
|
Mediu
Standarde
|
IEC 61131-2
|
Certificari produs
|
CSA
UL
FM Clasa 1 Divizia 2
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Altitudine de functionare
|
<= 2000 m
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…60 °C (fără declasare)
|
Temperatura ambianta pentru functionare
|
32...140 °F fără declasare
|
Temperatura de depozitare
|
-40…85 °C fără declasare
|
Temperatura ambianta a aerului pentru depozitare
|
-40...185 °F fără declasare
|
Umiditate relativa
|
95 % la 60 °C fără condensare
|
Rezistenta la vibratii
|
3 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 7,5 mm
5 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 15 mm
+/-0.35 mm la 10…58 Hz
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 88 reference 2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
131,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
28
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,094 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
PAL
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
448
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
448,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
58,688 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|