Schneider-Electric Challenge Com
 
STBDDO3410K
STBDDO3410K
Kit Iesiri Digitale Standard - Modicon Stb - 24 V C.C. - 4 O
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Solu?ie I/O distribuite Modicon STB
Tip produs sau componenta Kit ie?ire digital? standard
Compozitie kit STBXTS1100, conector cu ?urub, 6 pini
STBXTS2100, conector cu arc, 6 pini
Baza STBXBA1000
Modul STBDDO3410
Numar iesire discreta 4
Tip de iesire discreta Cu semiconductori
Tensiune iesire discreta 24 V
Tip tensiune de iesire discreta C.c.
Suplimentare
Curent iesire discreta 500 mA
Logica de iesire discreta Pozitiv sau negativ
Tensiune de iesire 19.2...30 V c.c.
Valoarea maxima absoluta a tensiunii 56 V 1.3 ms
Timp de raspuns 560 µs off - on
870 µs on-off
Schimbare la rece Da
Hot swapping Da pentru NIM-uri standard
Fallback State 0 basic NIMs
User configurable standard NIMs
Tip de protectie Protecţie de putere integrated fuse on PDM time lag 10 A
Protectie fata de polaritate inversa
Protectie la scurtcircuit
Protectie la suprasarcina termica
Izolatie intre canale si bus logic 1500 V pentru 1 minut
Curent de fuga maxim 0,4 mA în starea 0 30 V
Curent de suprasarcina 5 A 0.5 ms
Capacitanta maxima a incercarii 50 µF
Inductanta de linie maxima 500 mH la 4 Hz
Sarcina minima 0,5 mA
Resetare Resetare manuala defect COM
Compatibilitate produs Modul de distribu?ie de putere STBPDT3100/3105
Baz? I/O STBXBA1000
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.
Alimentare Modul de distribu?ie de putere
Consum de curent 70 mA la 5 V c.c. pentru logic bus
Marcaj CE
Categorie de supratensiune II
Stare LED 1 LED (verde) module status (RDY)
1 LED per canal (verde) stare canal (OUT1 la OUT4)
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
Inaltime 13,9 mm
Adancime 70 mm
Latime 128,3 mm
Greutate neta 0,11 kg
Mediu
Standarde IEC 61131-2
Certificari produs FM Clasa 1 Divizia 2
CSA
UL
Grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1
Altitudine de functionare <= 2000 m
Grad de protectie IP IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambientala de utilizare 0…60 °C (fără declasare)
Temperatura ambianta pentru functionare 32...140 °F fără declasare
Temperatura de depozitare -40…85 °C fără declasare
Temperatura ambianta a aerului pentru depozitare -40...185 °F fără declasare
Umiditate relativa 95 % la 60 °C fără condensare
Rezistenta la vibratii 3 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 7,5 mm
5 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 15 mm
+/-0.35 mm la 10…58 Hz
Rezistenta la socuri 30 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 88 reference 2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,7 cm
Latime prima forma de impachetare 8,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 133,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 28
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,15 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare PAL
Numar unitati in a treia forma de impachetare 448
Inaltime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 448,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 59,584 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 6830dd70-e4bc-47df-85c7-e41f888576f4
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 23
Garantie contractuala
Garantie 18 luni