Compozitie kit
|
Born? cu arc
Baz? STBXBA3000
Born? cu ?urub
STBEPI2145 module
|
Numarul de canale de intrare
|
12
|
Tensiune de intrare
|
24 V
|
Tip tensiune de intrare
|
C.c.
|
Limite pentru tensiune la intrare
|
15...30 V în starea 1
-3...5 V în starea 0
|
Stare 0 curent garantata
|
<= 0.5 mA
|
Stare 1 curent garantata
|
>= 2 mA
|
Numar de canale de iesire
|
8
|
Tensiune de iesire
|
24 V
|
Tip tensiune de iesire
|
C.c.
|
Tip de protectie
|
Protecţie de putere integrated fuse on PDM time lag 10 A
Protectie la suprasarcina
Protectie la scurtcircuit
Input protection resistor-limited
|
Schimbare la rece
|
Da
|
Hot swapping
|
Da pentru NIM-uri standard
|
Fallback
|
State 0 basic NIMs
User configurable standard NIMs
|
Conexiune electrica
|
4 RJ45 connectors
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c.
|
Alimentare
|
Modul de distribu?ie de putere
|
Compatibilitate produs
|
Modul de distribu?ie de putere STBPDT3100/3105
Baz? STBXBA3000
|
Consum de curent
|
<= 100 mA la 24 V c.c. pentru sensor bus
<= 220 mA la 24 V c.c. pentru actuator bus for 150 ms
100 mA la 5 V c.c. pentru logic bus
50 mA la 24 V c.c. pentru actuator bus (with all 8 outputs at state 0)
80 mA la 24 V c.c. pentru actuator bus per output at state 1
|
Marcaj
|
CE
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Stare LED
|
1 LED (verde) module status (RDY)
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
2 LED-uri (verde) switch position (S1 and S2)
4 LEDs (verde) output status
|
Adancime
|
170 mm
|
Inaltime
|
28,1 mm
|
Latime
|
128,3 mm
|
Greutate neta
|
0,165 kg
|
Certificari produs
|
FM Clasa 1 Divizia 2
UL
CSA
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Altitudine de functionare
|
<= 2000 m
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-25…70 °C (fără declasare)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Umiditate relativa
|
95 % la 60 °C fără condensare
|
Rezistenta la vibratii
|
3 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 7,5 mm
5 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 15 mm
+/-0.35 mm la 10…58 Hz
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 88 reference 2-27
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
161 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,646 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
320
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
69 kg
|