Schneider-Electric Challenge Com
 
STBNDN2212
STBNDN2212
Modul Stb De Interfata Cu Reteaua - Devicenet - 125 - 500 Kbit/S
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Solu?ie I/O distribuite Modicon STB
Tip produs sau componenta Modul standard de interfa?? cu re?eaua
Tip de conexiune integrata DeviceNet conformitate cu Open DeviceNet Vendors Assoc tată, 5 pini 1 pereche torsadata (reţea)
DeviceNet conformitate cu Open DeviceNet Vendors Assoc HE-13 (RS232 port)
DeviceNet conformitate cu Open DeviceNet Vendors Assoc 8-way female (RS232 port)
Numar de segmente 1 primar, maximum 6 extensii
Numar de slave-uri 64
Rata de transmisie 125...500 kbit/s pentru lungimea magistralei de 0…1200 m
Suplimentare
Numar de module I/O adresabile 0…32 pe insulă
Serviciu de comunicare Obiect Bus Insul? (clasa ID101)
DeviceNet Object (clasa ID3)
Connection Object (clasa ID5)
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.
Tip sursa de energie SELV
Curentul maxim furnizat 700 A
Limite tensiune de alimentare 19,2…30 V
Curent de intrare 430 mA pentru circuit de alimentare
Curent nominal de iesire 0,575 A la 60…70 °C
1,2 A
Impedanta maxima de iesire 0,05 Ohm la 100000 kHz
Tensiune de iesire 5.25 V c.c. (toleranţă: +/- 0.21 %) pentru logic bus
Marcaj CE
Categorie de supratensiune II
Stare LED 1 LED (verde) stare insulă (FUNCŢIONARE)
1 LED (verde) MNSG
1 LED (verde) MNSR
1 LED (verde) sursa de alimentare (PWR)
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
1 LED (galben) mod test
Adancime 70 mm
Inaltime 40 mm
Latime 128,3 mm
Mediu
Compatibilitate electromagnetica Imunitate la interferenţe electromagnetice conformitate cu IEC 61131-2
Certificari produs FM Clasa 1 Divizia 2
CSA
UL
ATEX Cat 3G
C-Tick
Grad de poluare 2 conformitate cu SR EN 60664-1
Altitudine de functionare <= 2000 m
Grad de protectie IP IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
Temperatura ambientala de utilizare 0…60 °C (fără declasare)
-25…70 °C (cu)
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Umiditate relativa 95 % la 60 °C fără condensare
Rezistenta la vibratii 3 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 7,5 mm
5 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 15 mm
+/-0.35 mm la 10…58 Hz
Rezistenta la socuri 30 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 88 reference 2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,400 cm
Latime prima forma de impachetare 7,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 187,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,921 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni