|
|
|
STBNMP2212
Modul Stb De Interfata Cu Reteaua - Modbus Plus - 1 Mbit/S
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Soluţie I/O distribuite Modicon STB
|
Tip produs sau componenta
|
Modul standard de interfaţă cu reţeaua
|
Tip de conexiune integrata
|
Modbus Plus conformitate cu modbus.org conector mamă 9 pini, SUB-D 1 pereche torsadata (reţea)
Modbus Plus conformitate cu modbus.org HE-13 (RS232 port)
Modbus Plus conformitate cu modbus.org 8-way female (RS232 port)
|
Numar de segmente
|
1 primar, maximum 6 extensii
|
Numar de sipozitive pe segment
|
0…32 pe segment
0…64 tot segmentul
|
Rata de transmisie
|
1 Mbit/s pentru lungimea magistralei de 0…1800 m pe segment cu 3 repetoare
1 Mbit/s pentru lungimea magistralei de 0…450 m pe segment
|
Tip structura
|
Reţea industrială
|
Suplimentare
Numar de module I/O adresabile
|
0…32 pe insulă
|
Serviciu de comunicare
|
Date globale
Dialog peer cop (point-to-point transactions between procesor and other devices)
Dialog pereche
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c.
|
Tip sursa de energie
|
SELV
|
Curentul maxim furnizat
|
700 A
|
Limite tensiune de alimentare
|
19,2…30 V
|
Curent de intrare
|
430 mA pentru circuit de alimentare
|
Curent nominal de iesire
|
0,575 A la 60…70 °C
1,2 A
|
Tensiune de iesire
|
5.25 V c.c. (toleranţă: +/- 0.21 %) pentru logic bus
|
Marcaj
|
CE
|
Categorie de supratensiune
|
II
|
Stare LED
|
1 LED (verde) stare insulă (FUNCŢIONARE)
1 LED (verde) sursa de alimentare (PWR)
1 LED (rosu) eroare modul (ERR)
1 LED (galben) MB+
1 LED (galben) mod test
|
Adancime
|
70 mm
|
Inaltime
|
40 mm
|
Latime
|
128,3 mm
|
Greutate produs
|
0,145 kg
|
Mediu
Compatibilitate electromagnetica
|
Imunitate la interferenţe electromagnetice conformitate cu IEC 61131-2
|
Certificari produs
|
CSA
UL
FM Clasa 1 Divizia 2
C-Tick
ATEX Cat 3G
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu SR EN 60664-1
|
Altitudine de functionare
|
<= 2000 m
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to IEC 61131-2 class 1
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…60 °C (fără declasare)
-25…70 °C (cu)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Umiditate relativa
|
95 % la 60 °C fără condensare
|
Rezistenta la vibratii
|
3 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 7,5 mm
5 gn la 58…150 Hz pornit sina DIN simetrica 35 x 15 mm
+/-0.35 mm la 10…58 Hz
|
Rezistenta la socuri
|
30 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 88 reference 2-27
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,500 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,400 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
179,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
30
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,694 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
F760fd97-89c1-4651-a374-9b8eff254b6a
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garanție contractuală
|
|