Schneider-Electric Challenge Com
 
SXWASB36PX10001
SXWASB36PX10001
SpaceLogic Controller AS-B-36 (HW)
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Serviciu de comunicare Modbus TCP server
SMTPS e-mail notification
Notificare prin e-mail SMTP
Modbus TCP client
SNMP network management
Latime 198 mm
Certificari produs ICES-003
BTL
FCC partea 15 clasa B
cULus
UE
RCM
Puterea maxima consumata in W 10 W
Puterea consumata maxima in VA 15 VA
Abatere ceas +/- 52 s/month
Tip produs sau componenta Controller system
Nume scurt al dispozitivului AS-B-36-P
Frecventa retea electrica 60 Hz
50 Hz
Temperatura ambietala pentru depozitare -20…70 °C
Tip afisaj FSTN transflective LCD
Grad de protectie IP IP20
Rezolutie afisaj 128 x 64 pixels
Temperatura ambientala de utilizare 0…50 °C
Tipul intrarii/iesirii 28 universal I/O
Umiditate relativa 0…95 % fara condensare
Tip memorie 256 MB FRAM
2 GB flash
[Us] tensiune de alimentare nominala 19...29 V c.a.
21...33 V c.c.
Numar de iesiri 4 releu
4 triac
Înălţime 114 mm
Greutate produs 5,04 kg
Adâncime 64 mm
Numarul portului 2 Ethernet
Gama EcoStruxure Building Operation
Suplimentare
Frecventa de comutare 25 Hz
Suport de montare Sina DIN
Compatibilitate produs Xenta
Johnson Control
Balco
Continuum
Satchwell
I/NET
Honeywell
Marca de produs Schneider Electric
Servicii Web HTTP server
Programmable scripts : alarm summaries, report management
TLS 1.0
Culoare afisaj Monochrome
Tip de intrare analogica Tensiune, curent configurabil sau sonda 0...20 mA
Tensiune, curent configurabil sau sonda 0...10 V input voltage
Tensiune, curent configurabil sau sonda 20 kOhm conectarea sondelor de temperatură
Tensiune, curent configurabil sau sonda 10 kOhm conectarea sondelor de temperatură
Tensiune, curent configurabil sau sonda 2.2 kOhm conectarea sondelor de temperatură
Tensiune, curent configurabil sau sonda 1.8 kOhm conectarea sondelor de temperatură
Tensiune, curent configurabil sau sonda 1 kOhm conectarea sondelor de temperatură
Tensiune, curent configurabil sau sonda 10 kOhm with shunt
Tip de conexiune integrata USB 2.0 tip A
USB type mini B
Ethernet cu RJ45 conector
Legatura seriala cu RS485 conector
Tip afisaj FSTN transflective LCD 36 x 17 mm
Intarziere flacara UL94V0-5VB
Protocol port de comunicare BACnet
Modbus TCP master RS485
Modbus TCP slave RS485
HTTPS RJ45
HTTP RJ45
Ceasin timp real Cu
Alimentare Sursa de alimentare 24 V, <0,5 A
Nume procesor Spear 320s
Standarde UL 916
FCC CFR 47 part 15
Material ABS/PC
Conexiune electrica Bază cu conector deconectabil
Borna with a manual overide switch
Mediu
Tip sonda de temperatura LG-Ni 1000 - 50...150 °C
Ni 1000 - 50...150 °C
Pt 1000 - 50...150 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 20,8 cm
Latime prima forma de impachetare 11,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 560 g
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni