Schneider-Electric Challenge Com
 
SXWRE010DIM10001
SXWRE010DIM10001
Modul variator universal, 1 canal cu alimentare
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama EcoStruxure Building Operation
Nume produs SmartX Room Purpose Controller
Nume scurt al dispozitivului RP-C-EXT-0-10V-UNIDIM-1
Marca de produs Schneider Electric
Tip produs sau componenta Unitate de comanda 0-10 V
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,6 cm
Latime prima forma de impachetare 6,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 2,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 80 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 5
Inaltime a doua forma de impachetare 10,6 cm
Latime a doua forma de impachetare 7,8 cm
Lungime a doua forma de impachetare 16,4 cm
Greutate a doua forma de impachetare 420 g
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni