|
|
|
SXWREDALI110001
Modul DALI, 4 iesiri fara alimentare
|
|
|
Principale
Gama
|
EcoStruxure Building Operation
|
Nume produs
|
SmartX Room Purpose Controller
|
Nume scurt al dispozitivului
|
RP-C-EXT-DALI-1
|
Marca de produs
|
Schneider Electric
|
Tip produs sau componenta
|
Bus extension module
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
100...277 V c.a.
|
Numar intrare discreta
|
4, dry contact
|
Numar iesire discreta
|
4 lamp
|
Tensiune iesire discreta
|
100...277 V c.a. pentru power supply output
|
Curent iesire discreta
|
64 mA pentru lamp (DA+, DA-)
|
Suplimentare
Limite tensiune de alimentare
|
90…304 V
|
Frecventa retea electrica
|
50 Hz
60 Hz
|
Consum de putere maxim in VA
|
10 VA
|
Curent de intrare sursa de alimentare
|
2,2 mA la 5 V
|
Tip de intrare
|
Digital
|
Compatibilitate gama
|
EcoStruxure Building Operation software
|
Curent maxim pe comunul iesirii
|
250 mA la DA+, DA-
|
Nume procesor
|
ARM Cortex-M4
|
Descriere memorie
|
Flash 1024 kB
RAM intern 320 kB
|
Date cu copie de rezerva
|
16 MB memorie flash
|
Functie disponibila
|
Light control
DALI bus terminal
|
Tip de control
|
ADDRESS 0…9 cu rotary
|
Protocol port de comunicare
|
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
RS485
|
Port Ethernet
|
10/100BASE-T 2 port RJ45
|
Semnalizare locala
|
Pentrustatus indication LED (verde/rosu)
|
Conexiune electrica
|
2-pin bloc de conexiuni, 4 borne input circuit
2-pin bloc de conexiuni, 4 borne output
3-pini bloc de conexiuni, 1 borne sursa de alimentare
|
Suport de montare
|
Sina DIN
Montare pe suprafata
|
Culoare
|
Negru
|
Inaltime
|
110 mm
|
Adancime
|
64 mm
|
Latime
|
198 mm
|
Mediu
Standarde
|
EN 60730-1
EN 60730-2-11
EN 50491-3
UL 916
|
Certificari produs
|
RCM
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Emisii electromagnetice conforming to EN 61000-6-3
Emisii electromagnetice conforming to EN 50491-5-2
Emisii electromagnetice clasa B conforming to FCC part 15 Subpart B
Immunity to electromagnetic emissions conforming to EN 50491-5-3
Immunity to electromagnetic emissions conforming to EN 61000-6-2
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…50 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-20…70 °C
|
Umiditate relativa
|
20…90 %, fara condensare
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de poluare
|
2
|
Intarziere flacara
|
UL94-V0
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
21,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
6,8 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
400 g
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|