|
|
|
SXWSBTXCXSXX
Sensor Base for SmartX IP Controllers,Temp, CO2, Cover not included
|
|
|
Principale
Tip produs sau componenta
|
Senzor
|
Tip de masurare
|
Carbon dioxide (CO2)
Temperatura
|
Locatie
|
Living space
|
Tip senzor
|
Transmitter
|
CO2 measurement range
|
0...50 °C temperature
0...2000 ppm
|
Culoare
|
Alb
|
Port protocol de comunicatie
|
RJ45
|
Adancime
|
20,7 mm
|
Inaltime
|
111,6 mm
|
Latime
|
81,2 mm
|
Tip afisaj
|
Fara afisaj
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Semnalizare locala
|
1 LED calibration (CAL)
|
Umiditate relativa
|
0…95 %
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…50 °C
|
Tip de iesire
|
Sensor bus
|
Rezistenta la foc
|
UL94-V0
|
Putere consumata
|
2 W
|
Certificari produs
|
UE
EAC
RCM
ICES-003
|
Standarde
|
UL 916
FCC Partea 15 clasa B
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c.
|
Nume produs
|
SmartX Living Space Sensor
|
Gama
|
SpaceLogic
|
Suplimentare
Prezentare dispozitiv
|
Fara rama
|
Functie disponibila
|
Cu senzor de temperatura
Cu senzor CO2
|
Alimentare
|
Via bus connector
|
Material
|
ABS (acrilonitril butadiena-stiren) GF10 FR
|
Compatibilitate gama
|
EcoStruxure Building Operation (SmartX Room Purpose Controller) programmable controllers
EcoStruxure Building Operation (SmartX Living Space Sensor) capac senzor
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,2 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
140 g
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|