Schneider-Electric Challenge Com
 
SXWSC4XSELXW
SXWSC4XSELXW
Capac, Touchscreen, 4 Btn Light/Blind, Optm Alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama SpaceLogic
Tip produs sau componenta Capac
Nume produs SmartX Living Space Sensor
Aplicatie a dispozitivului HVAC
Control
Certificari produs UE conforming to EN 61000-6-3
RCM
EAC
ICES-003
Rezolutie afisaj 320 x 240 pixels
Dimensiune afisaj 2.4 inch
Tip afisaj Colour touchscreen
Informatii afisate Temperatura
Valoare de referinta pentru temperatura
Mod de operare
Menu-driven user interface
Timp
Rezistenta la foc UL94-V0
Grad de protectie IP IP20
Locatie Living space
Adancime 20 mm
Inaltime 115 mm
Latime 85 mm
Temperatura ambientala de functionare 0…50 °C
Standarde UL 916
FCC Partea 15 clasa B
Culoare Alb
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c.
Prezentare dispozitiv Placa
Finisare suprafata Lucios
Suplimentare
Tip de control Tactile
ON-OFF 2 function keys, for lamp
SUS-JOS 2 function keys, for jaluzele/storuri
Material ABS (acrilonitril butadiena-stiren) GF10 FR
Functie disponibila Override switches
Reglarea valorii de referinta
Control orb
Light control
Alimentare Baza
Conexiuni - borne Borna de autobuz (back)
Compatibilitate gama EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller programmable controllers
EcoStruxure Building Operation SmartX Living Space Sensor unitate de baza
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,8 cm
Latime prima forma de impachetare 9,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 14,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 121,0 g
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni