|
|
|
SXWSCDPSELXW
Capac, Touchscreen Occ Optm Alb
|
|
|
Principale
Gama
|
SpaceLogic
|
Tip produs sau componenta
|
Capac
|
Nume produs
|
SmartX Living Space Sensor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
HVAC
Control
|
Certificari produs
|
UE conforming to EN 61000-6-3
RCM
EAC
ICES-003
|
Rezolutie afisaj
|
320 x 240 pixels
|
Dimensiune afisaj
|
2.4 inch
|
Tip afisaj
|
Colour touchscreen
|
Informatii afisate
|
Temperatura
Valoare de referinta pentru temperatura
Mod de operare
Menu-driven user interface
Timp
|
Rezistenta la foc
|
UL94-V0
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Locatie
|
Living space
|
Adancime
|
20 mm
|
Inaltime
|
115 mm
|
Latime
|
85 mm
|
Temperatura ambientala de functionare
|
0…50 °C
|
Standarde
|
UL 916
FCC Partea 15 clasa B
|
Culoare
|
Alb
|
Tip senzor
|
PIR
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c.
|
Prezentare dispozitiv
|
Placa
|
Finisare suprafata
|
Lucios
|
Suplimentare
Tip de control
|
Tactile
|
Material
|
ABS (acrilonitril butadiena-stiren) GF10 FR
|
Functie disponibila
|
Override switches
Reglarea valorii de referinta
Control orb
Light control
|
Alimentare
|
Baza
|
Conexiuni - borne
|
Borna de autobuz (back)
|
Aria de detectie
|
4 m la 140° (1,35 m montaj)
5 m of radius (wall) la 110° (1,35 m montaj)
6 m la 60° (1,35 m montaj)
|
Compatibilitate gama
|
EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller programmable controllers
EcoStruxure Building Operation SmartX Living Space Sensor unitate de baza
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14,4 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,6 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
160 g
|
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garantie contractuala
|
|