|
|
|
TA10D2L0803TPE
Comutator de sarcina, TransferPacT Activ automat, 80A, 230V, 2P, LCD, cadru 100A
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
TransferPacT
|
Tip produs sau componenta
|
Inversor de sursa automat
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Schimba sursa alimentarii
|
Descriere poli
|
2P
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Conexiune inferioara
|
Insurubat
|
Mod de montare
|
Fix
|
Conexiune superioara
|
Insurubat
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit
|
15 kA doar separator de sarcină 400 V c.a. la 50 Hz
75 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 400 V c.a. la 50 Hz
|
Adecvare pentru izolatie
|
Da
|
Suplimentare
Clasaintrerupator de derivatie
|
PC
|
Numarul de pozitii ale contactului
|
3
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
|
Categoria de utilizare
|
AC-32B
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
230 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip de control
|
4 butoane
|
Mod de operare
|
Automat
Manual
|
Tip afisaj
|
Ecran LCD
|
Suport de montare
|
Placa
Sina DIN
|
Descriere optiuni de blocare
|
Lacatin pozitia OFF
|
Dificultate nominala
|
NeIntrerupt
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Intrerupator 800 V
Controler 500 V
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
Intrerupator: 6 kV
Controler: 6 kV
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
80 A
|
Blocare mecanica
|
Cu blocare mecanica
|
Durabilitate mecanica
|
8000 cic
|
Pasul conexiunii
|
18 mm
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
5 kA in timpul 0.1 s
|
Inaltime
|
147 mm
|
Latime
|
310 mm
|
Adancime
|
94 mm
|
Greutate neta
|
3,4 kg
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
80 A la 60 °C
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60947-6-1
|
Certificari produs
|
UE
CB
CCC
|
Grad de protectie IP
|
Fata frontala IP40 mod automat
În interiorul carcasei IP20 mod manual
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-25…70 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-35…85 °C
|
Grad de poluare
|
3
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
4,580 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|