Clasaintrerupator de derivatie
|
PC
|
Numarul de pozitii ale contactului
|
3
|
Compozitie contacte de semnalizare
|
1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
|
Categoria de utilizare
|
AC-33B
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
400 V c.a. 50/60 Hz
|
Tip de control
|
Maner sferic rotativ
Selector
|
Mod de operare
|
Manual
Automat
|
Suport de montare
|
Placa
|
Descriere optiuni de blocare
|
Lacatin pozitia OFF
Padlock in SI / SII position
|
Dificultate nominala
|
NeIntrerupt
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Intrerupator 800 V
Controler 500 V
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
Intrerupator: 12 kV
Controler: 6 kV
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
320 A
|
Blocare mecanica
|
Cu blocare mecanica
|
Durabilitate mecanica
|
10000 cic
|
Pasul conexiunii
|
45 mm
|
Semnalizare locala
|
Pentrualimentat indicator cu LED (verde)
Pentrualarma indicator cu LED (rosu)
|
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil
|
20 kA in timpul 0.5 s
25 kA in timpul 0.1 s
|
Inaltime
|
341 mm
|
Latime
|
467 mm
|
Adancime
|
185,8 mm
|
Greutate neta
|
20,8 kg
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
320 A la 60 °C
|