Schneider-Electric Challenge Com
 
TA63D4S4004TPE
TA63D4S4004TPE
Inversor de sursa TransferPacT Automat, 400A, 400V, 4P, cadru 630A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TransferPacT
Tip produs sau componenta Inversor de sursa automat
Aplicatie a dispozitivului Schimba sursa alimentarii
Descriere poli 4P
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Conexiune inferioara Insurubat
Mod de montare Fix
Conexiune superioara Insurubat
Indicator de pozitie contact Da
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 40 kA doar separator de sarcină 400 V c.a. la 50 Hz
330 kA cu întreruptor de protecţie în amonte 400 V c.a. la 50 Hz
Adecvare pentru izolatie Da
Suplimentare
Clasaintrerupator de derivatie PC
Numarul de pozitii ale contactului 3
Compozitie contacte de semnalizare 1 NO + 2 NC
1 NC + 2 NO
2 NO
Categoria de utilizare AC-33B
[Ue] tensiune nominala de functionare 400 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control Maner sferic rotativ
Selector
Mod de operare Manual
Automat
Suport de montare Placa
Descriere optiuni de blocare Lacatin pozitia OFF
Padlock in SI / SII position
Dificultate nominala NeIntrerupt
[Ui] tensiune nominala de izolatie Intrerupator 800 V
Controler 500 V
[Uimp] tensiune de tinere la impuls Intrerupator: 12 kV
Controler: 6 kV
[Ie] curent nominal de utilizare 400 A
Blocare mecanica Cu blocare mecanica
Durabilitate mecanica 10000 cic
Pasul conexiunii 45 mm
Semnalizare locala Pentrualimentat indicator cu LED (verde)
Pentrualarma indicator cu LED (rosu)
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 20 kA in timpul 0.5 s
25 kA in timpul 0.1 s
Inaltime 341 mm
Latime 467 mm
Adancime 185,8 mm
Greutate neta 22,8 kg
[Ith] curent termic conventional in aer liber 400 A la 60 °C
Mediu
Standarde IEC 60947-6-1
Certificari produs UE
CB
CCC
Grad de protectie IP Fata frontala IP40 mod automat
În interiorul carcasei IP20 mod manual
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Grad de poluare 3
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 36,000 cm
Latime prima forma de impachetare 60,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 80,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 36,000 kg
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 2183
Garantie contractuala
Garantie 18 luni