Schneider-Electric Challenge Com
 
TCSCCN4F3M05T
TCSCCN4F3M05T
Cablu Preasamblat Canopen - Magistrala Canopen - 0,5 M - 1 Rj45, 1 Sub-D 9 Mama
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse CANopen
Compatibilitate gama Twido
Modicon M238
Modicon M258
Modicon LMC058
Magelis XBT GC, GT/GK with control
Tip magistrala CANopen
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Tip de accesorii / piese separate Cablu de conectare
Tip produs sau componenta CANopen preassembled cable
Destinatie accesorii/piese separate Magistral? CANopen
Suplimentare
Lungime cablu 0,5 m
Conexiune electrica 2 conectori
Tipul conectorului 1 RJ45
1 conector mama, tip SUB-D 9
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,000 cm
Latime prima forma de impachetare 19,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 53,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,131 kg