Schneider-Electric Challenge Com
 
TLXCDSUOFS36
TLXCDSUOFS36
OFS V3.60 Small - Software server date - statie unica - pt PC compatibil
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse OPC Factory Server
Tip produs sau componenta Licenta
Format Digital
Tip software Server
Tip de licenta Small
Tipul retelei de comunicatie Modbus (serial Modbus)
Modbus (Modbus Plus)
Modbus (Modbus TCP)
Uni-Telway/X-Way (Uni-Telway)
Uni-Telway/X-Way (Fipway)
Uni-Telway/X-Way (ISAway)
Uni-Telway/X-Way (PCIway)
Versiune software V3.60
Operating system requirement Windows 8
Windows 8.1
Windows 10
Windows Server 2012 R2
Limba Engleza
Franceza
Germana
Suplimentare
Compozitie kit OPC server software
Example of OPC client
OFS configuration software
Setup documentation on DVD-ROM
OPC server simulator
License category Permanent
Numarul de articole 1000
Software dedicat OFS data server
Functie software Data exchange
Compatibilitate gama Vijeo Designer Vijeo Designer 4.6
Modicon Quantum
Modicon Premium
Modicon M340
Modicon Micro
Modicon Compact
Modicon Momentum
Modicon TSX Micro
TSX series 7
April series 1000
Uni-Telway serial devices
Modbus serial devices
Unity Pro
Modicon M580
License size Single (1 station)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,500 cm
Latime prima forma de impachetare 13,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 16,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 107,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 8
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,188 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni