Numarul I/O discrete
|
16
|
Numarul maxim de module de expansiune I/O
|
7 (local arhitectura I/O)
14 (de la distanță arhitectura I/O)
|
Limite tensiune de alimentare
|
20,4…28,8 V
|
Curentul de varf
|
35 A
|
Consum de putere maxim in W
|
22,9 W la 24 V (cu numărul maxim de module I/O de expansiune)
4 W la 24 V (fără modul I/O de expansiune)
|
Curent de iesire sursa de alimentare
|
0,52 A 5 V pentru magistrală de expansiune
0,49 A 24 V pentru magistrală de expansiune
|
Logica de intrare discreta
|
Sink sau source (logică pozitivă/negativă)
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V
|
Tip tensiune de intrare discreta
|
C.c.
|
Rezolutie de intrare analogica
|
10 bits
|
Valoare LSB
|
10 mV
|
Timp de conversie
|
1 ms pe canal + 1 ciclu de timp al controlerului intrare analogică
|
Suprasarcina admisa pe intrari
|
+/- 30 V c.c. pentru 5 min (maxim) pentru intrare analogică
+/- 13 V c.c. (permanent) pentru intrare analogică
|
Starea 1 garantata a tensiunii
|
>= 15 V pentru interior
|
Starea 0 garantata a tensiunii
|
<= 5 V pentru interior
|
Curent intrare discreta
|
7 mA pentru intrare directă
5 mA pentru intrare rapidă
|
Impedanta de intrare
|
100 kOhm pentru intrare analogică
3.4 kOhm pentru interior
4.9 kOhm pentru intrare rapidă
|
Timp de raspuns
|
35 µs oprit, I2...I5 borne pentru interior
5 µs pornit, I0, I1, I6, I7 borne pentru intrare rapidă
35 µs pornit, other terminals borne pentru interior
5 µs oprit, I0, I1, I6, I7 borne pentru intrare rapidă
100 µs oprit, other terminals borne pentru interior
5 µs turn-on, turn-off, Q0...Q1 borne pentru ieşire
50 µs turn-on, turn-off, Q2...Q3 borne pentru ieşire
300 µs turn-on, turn-off, other terminals borne pentru ieşire
|
Timp de filtrare configurabil
|
0 ms pentru interior
3 ms pentru interior
12 ms pentru interior
|
Logica de iesire discreta
|
Logica pozitiva (sursa)
|
Curent maxim pe comunul iesirii
|
4 A
|
Frecventa de ieșire
|
100 kHz pentru ieșire rapidă (mod PWM/PLS) la Q0...Q1 terminal
5 kHz pentru ieşire la Q2...Q3 terminal
0,1 kHz pentru ieşire la Q4...Q6 terminal
|
Eroare absoluta a preciziei
|
+/- 1 % din scală pentru intrare analogică
|
Curent de fuga maxim
|
0,1 mA pentru ieşire pe tranzistor
|
Cadere de tensiune maxima
|
<1 V
|
Durabilitate mecanica
|
20000000 cic pentru ieşire pe tranzistor
|
Incarcare tungsten maxima
|
<12 W pentru ieșire și ieșire rapidă
|
Tip de protectie
|
Protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină, cu repornire automată
Protectie la scurtcircuit pe iesire
Protecţie la suprasarcina si scurtcircuit la 1 A
|
Resetare timp
|
1 s resetare automata
|
Capacitate memorie
|
256 kB pentru user application and data RAM cu 10001 instrucțiuni
256 kB pentru internal variables RAM
|
Date cu copie de rezerva
|
256 kB memorie flash integrată pentru backup of application and data
|
Echipament de stocare a datelor
|
2 GB card SD (opțional)
|
Tip baterie
|
BR2032 or CR2032X litiu, nereîncărcabilă
|
Timp rezerva
|
1 an la 25 °C (prin întreruperea alimentării)
|
Timp de executie pentru 1 kiloinstructiune
|
0,3 ms pentru eveniment și task periodic
0,7 ms pentru altă instrucțiune
|
Timpul de executie al instructiunii
|
0.2 µs Boolean
|
Ora exacta a evenimentului
|
60 µs timp de răspuns
|
Structura aplicatie
|
1 task ciclic suplimentar
1 task master configurabil liber/ciclic
8 taskuri întrerupte
|
Dimensiunea maxima a suprafetei obiectelor
|
512 %M biți de memorie
512 %KW constante
8000 %MW cuvinte de memorie
255 %TM timere
255 %C contoare
|
Ceas in timp real
|
Cu
|
Abaterea ceasului
|
<= 30 s/lună la 25 °C
|
Bucla de reglare
|
Regulator PID reglabil până la 14 bucle simultane
|
Functii de pozitionare
|
PTO 2 puls/direcție mod (100 kHz)
PTO 1 CW/CCW mod (100 kHz)
|
Functie disponibila
|
PLS
Frequency generator
PWM
|
Numar intrari de contorizare
|
4 intrare rapidă (mod HSC) la 100 kHz 32 biti
|
Counter function
|
Puls/direcție
A/B
Monofazat
|
Tip de conexiune integrata
|
USB port cu mini B USB 2.0 conector
Legătură serială neizolată serial 1 cu RJ45 conector şi RS232/RS485
Ethernet cu RJ45 conector
|
Alimentare
|
(serial 1)alimentare linie serială 5 V, <200 mA
|
Rata de transmisie
|
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 15 m pentru RS485
1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s implicit) pentru lungimea magistralei de 3 m pentru RS232
480 Mbit/s pentru USB
|
Protocol port de comunicare
|
USB port USB protocol - Rețea SoMachine
Legătură serială neizolată Modbus protocol master/slave - RTU/ASCII sau rețea SoMachine
Ethernet protocol
|
Port Ethernet
|
10BASE-T/100BASE-TX 1 port cu 100 m cablu de cupru
|
Serviciu de comunicare
|
Client DHCP
Adaptor Ethernet/IP
Modbus TCP server
Aparat slave Modbus TCP
Modbus TCP client
|
Semnalizare locala
|
PentruPWR 1 LED (verde)
PentruRUN 1 LED (verde)
Pentrueroare modul (ERR) 1 LED (rosu)
PentruCard SD de acces (SD) 1 LED (verde)
PentruBAT 1 LED (rosu)
Pentrustare I/O 1 LED per canal (verde)
PentruSL 1 LED (verde)
PentruACT activitate rețea Ethernet (verde)
PentruLink (stare legătură) legătură rețea Ethernet (galben)
|
Conexiune electrica
|
Bloc de conexiuni, 3 borne pentru conectarea alimentării 24 V c.c.
Conector, 4 borne pentru intrările analogice
Mini B USB 2.0 conector pentru un terminal de programare
Cutie de borne cu suruburi amovibila, 10 borne pentru intrări
Cutie de borne cu suruburi amovibila, 11 borne pentru ieșiri
|
Distanta maxima cablu intre dispozitive
|
Cablu ecranat <10 m pentru intrare rapidă
Cablu neecranat <30 m pentru ieşire
Cablu neecranat <30 m pentru intrare digitala
Cablu neecranat <1 m pentru intrare analogică
Cablu ecranat <3 m pentru ieșire rapidă
|
Izolatie
|
Între intrare și logica internă la 500 V c.a.
Între intrările rapide și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între intrări
Între ieșire și logica internă la 500 V c.a.
Neizolat între intrarea analogică și logica internă
Neizolat între intrările analogice
|
Marcaj
|
CE
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
|
Inaltime
|
90 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Latime
|
70 mm
|
Greutate neta
|
0,264 kg
|
Standarde
|
IEC 61131-2
UL 60947-1
CAN/CSA C22.2 No. 213
IACS E10
ANSI/ISA 12-12-01
|
Certificari produs
|
RCM
ABS
cULus
DNV-GL
EAC
LR
UE
UKCA
cULus HazLoc
|
Caracteristica de mediu
|
Ordinary and hazardous location
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 - 2.7 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la campuri magnetice
|
30 A/m 50/60 Hz conformitate cu IEC 61000-4-8
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (alimentare)
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (ieșire pe releu)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (linie Ethernet)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (legatura seriala)
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
2 kV alimentare (c.a.) mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV ieșire pe releu mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV I/O mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV cablu ecranat mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
0,5 kV alimentare (c.c.) mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV alimentare (c.a.) mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV ieșire pe releu mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5
0,5 kV alimentare (c.c.) mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa
|
10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
10 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii conduse - test level: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV alimentare (c.a.)) la 0,15…0,5 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV alimentare (c.a.)) la 0,5…300 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 120...69 dBµV/m QP alimentare) la 10…150 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 63 dBμV/m QP alimentare) la 1,5…30 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 30…230 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 79...63 dBμV/m QP alimentare) la 150…1500 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A 10 m) la 200…1000 MHz conformitate cu IEC 55011
|
Imunitate la microintreruperi
|
10 ms
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…55 °C (instalare orizontală)
-10…35 °C (instalare verticală)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
|
Grad de protectie IP
|
IP20 cu capac de protecție montat
|
Grad de poluare
|
<= 2
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit şină simetrică
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit montare pe panou
1 gn la 8,4…150 Hz pornit şină simetrică
1 gn la 8,4…150 Hz pornit montare pe panou
|
Rezistenta la socuri
|
147 m/s² pentru 11 ms
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,6 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
430,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,966 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P12
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
288
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
105,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
120,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
142 kg
|