Număr intrare discretă
|
10 pentru intrare rapidă
12 pentru interior
4 pentru regular input
|
Logica de intrare discreta
|
Derivatie pentru intrare rapidă
Derivatie pentru regular input
Sursa pentru interior
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V
|
Tip tensiune de intrare discreta
|
C.c.
|
Starea 1 garantata a tensiunii
|
>= 15 V pentru intrare rapidă
>= 15 V pentru ieșire rapidă
>= 15 V pentru regular input
|
Starea 0 garantata a tensiunii
|
<= 5 V pentru intrare rapidă
<= 5 V pentru ieșire rapidă
<= 5 V pentru regular input
|
Curent intrare discreta
|
4 mA pentru intrare rapidă
4 mA pentru regular input
|
Impedanta de intrare
|
6 kOhm pentru intrare rapidă
6 kOhm pentru regular input
|
Timp de filtrare configurabil
|
0 ms pentru fast input/regular input and fast output
1.5 ms pentru fast input/regular input and fast output
12 ms pentru fast input/regular input and fast output
4 ms pentru fast input/regular input and fast output
|
Anti bounce filtering
|
2 µs...4 ms configurable fast input/regular input and fast output
|
Distanta maxima cablu intre dispozitive
|
<30 m pentru intrare rapidă
<30 m pentru ieșire rapidă
<30 m pentru regular input
|
Izolatie intre canale si logica interna
|
500 Vrms c.a.
|
Izolatieintre canale
|
Niciunul
|
Logica de iesire discreta
|
Sursa
|
Tensiune iesire discreta
|
24 V c.c.
|
Limite pentru tensiune la iesire
|
19.2...28.8 V
|
Curent iesire discreta
|
4 mA pentru ieșire rapidă
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c. pentru embedded expert modules power
24 V c.c. pentru I/O power segment
24 V c.c. pentru sursa principală
|
Limite tensiune de alimentare
|
20,4…28,8 V
|
[In] curent nominal
|
0,04 A pentru embedded expert modules power
10 A pentru I/O power segment
0,26 A pentru sursa principală
|
Varf de curent
|
100 kA (durata = <= 70 s) pentru sursa principală
25 kA (durata = <= 500 s) pentru I/O power segment
50 kA (durata = <= 150 s) pentru embedded expert modules power
1,2 A (durata = > 70 s) pentru sursa principală
|
Puterea maxima consumata in W
|
13,03 W
|
Descriere memorie
|
Flash 128 MB
RAM intern 64 MB
|
Ceasin timp real
|
Fara calibrare facuta de utilizator clock, clock drift < 30 s/month at 25 °C
With user calibration clock, clock drift <= 6 s/month
|
Date cu copie de rezerva
|
Variables of type retain and retain persistent CR2477M Renata, 1.5 ani autonomie
|
Tip de conexiune integrata
|
1 isolated serial link cu mamă RJ45 conectorModbus cu master/slave metoda, transmission frame: RTU/ASCII or character mode ASCII, interfața fizică: RS232/RS485, rata de transmisie: 300...115200 bps
1 isolated serial link cu mamă RJ45 conectorModbus Ethernet TCP/IP cu slave metoda, interfața fizică: 10BASE-T/100BASE-TX
1 isolated serial link cu mini B USB conector, rata de transmisie: 480 Mbit/s
1 isolated serial link cu USB tip A conector, rata de transmisie: 480 Mbit/s
1 CANopen cu tată SUB-D 9 conectorCANopen cu principal metoda
|
Rata de transmisie
|
125 kbit/s pentru lungimea magistralei de 500 m pentru CANopen
250 kbit/s pentru lungimea magistralei de 250 m pentru CANopen
50 kbit/s pentru lungimea magistralei de 1000 m pentru CANopen
500 kbit/s pentru lungimea magistralei de 100 m pentru CANopen
10 kbit/s pentru lungimea magistralei de 5000 m pentru CANopen
1000 kbit/s pentru lungimea magistralei de 4 m pentru CANopen
20 kbit/s pentru lungimea magistralei de 2500 m pentru CANopen
800 kbit/s pentru lungimea magistralei de 25 m pentru CANopen
|
Numar intrari de contorizare
|
8 intrari de contorizare la 200 kHz
|
Semnalizare locala
|
1 LED per canal pentru stare I/O
1 LED pentru CAN0 STS
1 LED pentru MBS COM
1 LED verde/rosu pentru APP0
1 LED verde/rosu pentru APP1
1 LED verde/rosu pentru Eth NS (Status retea Ethernet)
1 LED verde/rosu pentru Eth ST (Ethernet status)
1 LED verde/rosu pentru RUN/MS (module status)
1 LED verde/rosu pentru USB host
1 LED verde/galben pentru Eth LA (Ethernet activity)
1 LED rosu pentru BATT (starea bateriei)
|
Marcaj
|
CE
|
Suport de montare
|
Sina DIN simetrica
|
Latime
|
175 mm
|
Inaltime
|
99 mm
|
Adancime
|
85 mm
|
Greutate neta
|
0,55 kg
|
Standarde
|
UL 60947-1
Standard CSA C22.2 No 142
IEC 61131-2
Standard CSA C22.2 No 213
|
Certificari produs
|
GOST-R
cULus
C-Tick
CSA
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…55 °C fără declasare (instalare orizontală)
0…60 °C cu (instalare orizontală)
0…50 °C (instalare verticală)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condensare
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu IEC 61131-2
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu IEC 60664
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
1 V/m 2 - 2.7 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (cablu ecranat)
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (alimentare)
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
0,5 kV mod diferential conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Perturbatie radiata/condusa
|
CISPR11
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
16,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
31,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
781,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,570 kg
|