Limitele tensiunii de alimentare
|
20,4…28,8 V c.c.
|
Consum de energie PLC
|
82 W
|
Curentul de varf
|
40 A
|
Number of overvoltage protection
|
Cu
|
Numar intrare discreta
|
4, intrare discretă intrare rapidă conformitate cu IEC 61131-2 Tip 1
|
Tensiune de intrare discreta
|
24 V
|
Tip tensiune de intrare discreta
|
C.c.
|
Logica de intrare discreta
|
Derivatie
|
Starea 1 garantata a tensiunii
|
>= 15 V pentru c.c.
|
Starea 0 garantata a tensiunii
|
<= 5 V pentru c.c.
|
Curent intrare discreta
|
7,5 mA pentru intrare rapidă
|
Impedanta de intrare
|
2.81 kOhm pentru interior
|
Timp de raspuns
|
<= 1 µs pornit, I0...I3 borne pentru intrare rapidă
<= 1 µs oprit, I0...I3 borne pentru intrare rapidă
<= 1 µs pornit, Q0...Q3 borne pentru ieșire rapidă
<= 1 µs oprit, Q0...Q3 borne pentru ieșire rapidă
|
Timp de filtrare configurabil
|
0.001 ms pentru intrare rapidă
0.002 ms pentru intrare rapidă
0.005 ms pentru intrare rapidă
0.01 ms pentru intrare rapidă
0.05 ms pentru intrare rapidă
0.1 ms pentru intrare rapidă
0.5 ms pentru intrare rapidă
1 ms pentru intrare rapidă
4 ms pentru intrare rapidă
12 ms pentru intrare rapidă
|
Numar iesire discreta
|
4 tranzistor ieșire rapidă
|
Tensiune iesire discreta
|
24 V c.c.
|
Curent iesire discreta
|
0.5 A pentru ieșire rapidă (Q0...Q3)
|
Tip de iesire discreta
|
Tranzistor
|
Logica de iesire discreta
|
Sursa
|
Limite pentru tensiune la iesire
|
30 V c.c.
|
Curent maxim pe comunul iesirii
|
0,5 A cu Q0...Q3 terminal pentru ieșire rapidă
|
Frecventa maxima de iesire
|
300 kHz
|
Precizie
|
+/- 0.1 % la 0,02…0,1 kHz pentru ieșire rapidă
+/- 1 % la 0,1…1 kHz pentru ieșire rapidă
|
Curent de fuga maxim
|
10 µA pentru ieşire
|
Incarcare tungsten maxima
|
<1,5 W
|
Tip de protectie
|
Protecţie la scurtcircuit şi suprasarcină, cu repornire automată
Protectie fata de polaritate inversa
Protectie la scurtcircuit
|
Resetare timp
|
200 ms resetare automata ieșire rapidă
|
Numarul maxim de module de expansiune I/O
|
7 pentru TM3 IO module (de la distanță arhitectura I/O)
7 pentru TM3 IO module (local arhitectura I/O)
64 pentru TM3, TM5 or TM7 IO island (distributed arhitectura I/O)
|
Timp de executie pentru 1 kiloinstructiune
|
0,003 ms
|
Capacitate memorie
|
32 MB pentru program RAM
32 MB pentru OS/website RAM
192 MB pentru Memorie RAM
|
Date cu copie de rezerva
|
1 GB memorie flash integrată pentru copie de siguranță a programelor utilizator
|
Echipament de stocare a datelor
|
<= 32 GB SDHC card (opțional)
|
Timp rezerva
|
1000 h la 25 °C
|
Structura aplicatie
|
8 evenimente
4 taskuri master ciclice
3 taskuri master ciclice + 1 task liber
8 evenimente externe
|
Ceas in timp real
|
Cu
|
Abaterea ceasului
|
<= 10 s/month la 25 °C
|
Timp de ciclu
|
0,5 ms
|
Functii de pozitionare
|
Libraries axes coordinated funcția
Libraries axes synchronous funcția
Sercos 3 motion bus funcția
|
Tip de conexiune integrata
|
Ethernet/Sercos 1 cu RJ45 conector şi 10/100BASE-T
Ethernet 2 cu 2 RJ45 conector şi 100/1000BASE-T
Legatura seriala cu RJ45 conector şi RS232/RS485
1 encoder cu female SUB-D 15 conector şi RS422/SSI
Smart Communication Bus
TM3 IO bus
USB type mini B
|
Rata de transmisie
|
115 kbit/s pentru lungimea magistralei de 15 m pentru RS485
115 kbit/s pentru lungimea magistralei de 3 m pentru RS232
480 Mbit/s pentru lungimea magistralei de 3 m pentru USB
10/100 Mbit/s pentru Ethernet1
10/100/1000 Mbit/s pentru Ethernet2
|
Protocol port de comunicare
|
Ethernet/IP adapter
Ethernet/IP scanner
Modbus TCP client/server
Modbus TCP IO scanner
Modbus TCP NVL
Ethernet RSTP
Modbus SL client/server
Modbus SL IO scanner
Modbus SL modem management
Machine Expert
ASCII manager
ASCII modem management
Sercos III principal
|
Numarul maxim de dispozitive conectate
|
Ethernet/IP <64
Modbus TCP <64
Modbus TCP/EtherNet/IP <128
|
Serviciu de comunicare
|
MQTTs
OPC UA server (Encrypt)
OPC UA client (Encrypt)
HTTPs Methods (API)
Web server
Web visu
TLS 1.2
TLS 1.3
SNTP
NTP client/server
FTP client/server
FTPs server
SQL client (remote access)
Client DHCP
DHCP server
DNS client
POP3s client
SMTP client
SNMP client/server
|
Semnalizare locala
|
PentruPWR 1 LED (verde/rosu)
PentruRUN 1 LED (verde/rosu)
PentruERROR (fault) 1 LED (verde/rosu)
Pentrustop forced 1 LED (verde/rosu)
PentruEroare I/O (I/O) 1 LED (verde/rosu)
PentruSD card activity 1 LED (green/orange)
PentruSL activity 1 LED (green/orange)
PentruETH1 state 1 LED (verde/rosu)
PentruETH2 state 1 LED (verde/rosu)
PentruEIP MS 1 LED (verde/rosu)
PentruEIP NS 1 LED (verde/rosu)
PentruSercos 1 LED (verde/rosu)
|
Conexiune electrica
|
Bloc terminal detașabil cu arcpentru intrări și ieșiri
Bloc terminal detașabil cu arcpentru conectarea alimentării 24 V c.c.
|
Compatibilitate produs
|
External encoder 5/24 V c.c. no encoder power supply
|
Distanta maxima cablu intre dispozitive
|
Cablu ecranat <3 m pentru intrare rapidă
Cablu ecranat <3 m pentru ieșire rapidă
Cablu neecranat <50 m pentru interior
Cablu neecranat <50 m pentru ieşire
Cablu ecranat <30 m pentru RS485 link
Cablu ecranat <15 m pentru RS232
|
Izolatie
|
Între intrările rapide și logica internă la 550 V c.a.
Neizolat între intrări
Între ieșire și logica internă la 550 V c.a.
Neizolat între ieșiri
Between input and output la 550 V c.a.
Între alimentare și logica internă la 550 V c.a.
Neizolat între alimentare și pământ
|
Tip codificator
|
Codificator incremental
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
1 kV alimentare (c.c.) mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV cablu ecranat mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
0,5 kV ieșire pe releu mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV intrare mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV ieșire pe tranzistor mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Suport de montare
|
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
|
Inaltime
|
100 mm
|
Adancime
|
90 mm
|
Latime
|
125 mm
|
Greutate neta
|
0,67 kg
|
Standarde
|
UNE 20315
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 61010-2-201
Standard CSA C22.2 No 213
ANSI/ISA 12-12-01
IEC 61131-2
|
Certificari produs
|
UE
cULus
cULus HazLoc Clasa I Divizie 2 CSA 22-2 No 213
RCM
EAC
Achilles
KC
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (alimentare)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (linie Ethernet)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (legatura seriala)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (intrare)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (ieșire pe tranzistor)
|
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa
|
10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-4
3 V 0.1...80 MHz
10 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz)
|
Emisie electromagnetica
|
Emisii conduse - test level: 120...69 dBµV/m QP alimentare) la 10…150 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 63 dBμV/m QP alimentare) la 1,5…30 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 40 dBµV/m la 30…230 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 79...63 dBμV/m QP alimentare) la 150…1500 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate la 230…1000 MHz conformitate cu IEC 55011
|
Imunitate la microintreruperi
|
0,01 ms
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…60 °C (instalare orizontală)
-20…50 °C (instalare verticală)
-20…45 °C (flat mounting)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…85 °C
|
Umiditate relativa
|
10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Grad de poluare
|
2
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
3.5 mm la 2…8,4 Hz pornit şină simetrică
1 gn la 8,4…200 Hz pornit şină simetrică
3.5 mm la 2…8,4 Hz pornit montare pe panou
1 gn la 8,4…200 Hz pornit montare pe panou
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
13,8 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
18,3 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,1 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
850,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
8
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
7,36 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
64
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75,0 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80,0 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
69,6 kg
|