|
|
|
TM3BCEIP
Interfata de comunicatie IP20 distribuita, cu conectare la Bus de comunicatie Ethernet
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Modicon TM3
|
Compatibilitate produs
|
Automat programabil
Motion controller
|
Tip produs sau componenta
|
Modul I/O distribuit
|
Aplicatie specifica produsului
|
Bus coupler module
|
Suplimentare
Port protocol de comunicatie
|
Ethernet IP/Modbus TCP
|
Tipul conectorului
|
RJ45 2 Ethernet daisy chain isolated
USB device port Mini-B
|
Mod de schimb
|
Half duplex, full duplex, autonegociere
|
Rata de transmisie
|
10/100 Mbit/s
|
Topologie
|
Daisy chain
|
Port Ethernet
|
10/100BASE-T
|
Tip de retea de comunicatie
|
Ethernet IP
Modbus TCP
IPv4 (internet protocol)
|
Serviciu de comunicare
|
Adaptor Ethernet/IP
Modbus TCP/IP server
RSTP (Ring topology support)
SNMP
Web server
Client DHCP
BOOTP
Address conflict detection
Server FTP
|
Web services
|
Server web, Ethernet
Server web, USB
|
Consum de curent
|
0.8 A la 24 V c.c. sursă internă maximum 7 expansion modules
|
Semnalizare locala
|
1 LED verde/rosu pentru PWR (System Status)
1 LED verde/rosu pentru MS (Module Status)
1 LED verde/rosu pentru NS (Network Status)
1 LED verde/rosu pentru stare I/O
|
Mod de fixare
|
By clipping locks (sina)
Cu surub (placa de montare)
|
Certificari produs
|
UE
cULus
EAC
RCM
UKCA
EU-RO MR
|
Standarde
|
IEC 61131-2
UL/CSA 61010-1
UL/CSA 61010-2-201
|
Latime
|
27 mm
|
Inaltime
|
96,5 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Greutate neta
|
0,10 kg
|
Mediu
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Grad de poluare
|
2
|
Temperatura ambientala de functionare
|
-10…60 °C
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to IEC/EN 61010-2-201
|
Umiditate relativa
|
10…95 % fara condensare
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
3M4 pornit sina DIN simetrica 35 x 15 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,400 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,400 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
12,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
178,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
18
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,840 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|