Schneider-Electric Challenge Com
 
TM3SAK6R
TM3SAK6R
Modul de Siguranta pentru Plc Tm2Xx, 3 Functii, Cat4, Borne cu surub
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon TM3 Safety
Tip produs sau componenta Modul de siguranta
Nume scurt al dispozitivului TM3SAK
Aplicatie modul de siguranta Pt. monitor. opririi de urg., comut., mater./muc. detect. si bar. optice de sig.
Functie a modulului Cablaj cu 1 canal pentru monitorizarea opririi de urgenta
Cablaj cu 2 canale pentru monitorizarea opririi de urgenta
Monitoring of a movable guard with 2 switches and automatic start
Monitorizare a unei protectii mobile
Cablaj cu 2 canale pentru monitorizarea opririlor de urgenta multiple
Monitorizare senzor de proximitate PNP/PNP
Monitorizare senzor de proximitate PNP/NPN
Monitorizare muchii si suprafata de detectare
Monitorizare a echipamentelor de protectie electro-sensibil (ESPE) PNP/PNP
Monitorizare a echipamentelor de protectie electro-sensibil (ESPE) PNP/NPN
Nivel de securitate Poate ajunge la PL e/categoria 4 conformitate cu ISO 13849-1 2008
Poate ajunge la PL e/categoria 4 conformitate cu ISO 13849-2 2012
Poate atinge SILCL 3 conformitate cu IEC 62061 2005
Poate ajunge la SIL 3 conformitate cu IEC 61508 2010
Suplimentare
Fiabilitatea datelor despre securitate DC = 95 % conformitate cu ISO 13849-1
PFHd = 5E-9 1/h conformitate cu IEC 61508-1 1 operation/hour DC-13 24 V c.c., <4 A
PFHd = 30E-9 1/h conformitate cu IEC 61508-1 60 operations/hour DC-13 24 V c.c., <1 A
MTTFd = 500 years conformitate cu ISO 13849-1 1 operation/hour DC-13 24 V c.c., <4 A
MTTFd = 85 years conformitate cu ISO 13849-1 60 operations/hour DC-13 24 V c.c., <1 A
SFF = 95 % conformitate cu IEC 61508-1
HFT = 1 conformitate cu IEC 61508-1
Type = A conformitate cu IEC 61508-1
Timp de sincronizare intre intrari Nelimitat
2 or 4 s depending of wiring configurable by software
Conexiuni - borne Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² flexibil fara terminale de cablu 13-14, 23-24, 33-34
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² solid fara terminale de cablu 13-14, 23-24, 33-34
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexibil cu pini cu guler 13-14, 23-24, 33-34
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² flexibil cu pin, fără guler 13-14, 23-24, 33-34
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² flexibil fara terminale de cablu 13-14, 23-24, 33-34
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² solid fara terminale de cablu 13-14, 23-24, 33-34
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 2 x 0.25...2 x 1 mm² flexibil cu pin, fără guler 13-14, 23-24, 33-34
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 2 x 0.5...2 x 1.5 mm² flexibil cu pin, cu guler dublu 13-14, 23-24, 33-34
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² flexibil fara terminale de cablu other terminals
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 1 x 0.14...1 x 1.5 mm² solid fara terminale de cablu other terminals
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 1 x 0.25...1 x 0.5 mm² flexibil cu pini cu guler other terminals
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 1 x 0.25...1 x 1.5 mm² flexibil cu pin, fără guler other terminals
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 2 x 0.14...2 x 0.5 mm² flexibil fara terminale de cablu other terminals
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 2 x 0.14...2 x 0.75 mm² solid fara terminale de cablu other terminals
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 2 x 0.25...2 x 0.34 mm² flexibil cu pin, fără guler other terminals
Terminale captive cu şurub, bloc de terminale detaşabile 2 x 0.5 mm² flexibil cu pin, cu guler dublu other terminals
Tip de iesire Releu cu deschidere instantanee, 3 NO circuite, fara potential
Numar de circuite de securitate 3 NO pentru releu cu deschidere instantanee
Tensiunea maxima de comutatie 230 V categorie de utilizare AC-15 la 50 Hz (releu cu deschidere instantanee)
24 V categorie de utilizare DC-13 (releu cu deschidere instantanee)
[Us] tensiune nominala de alimentare 24 V - 15...20 % c.c.
Puterea consumata in W 0,2 W la 5 V c.c.
3,6 W la 24 V c.c.
Tip de protectie intrare Intern, electronic
Tensiune circuit de comanda 24 V c.c.
Lungime maxima a cablului intre aparate 30 m
Capacitate de rupere 360 VA ţinere AC-15 B300 ieşire releu
3600 VA de vârf AC-15 B300 ieşire releu
Capacitate de rupere 4 A 24 V 50 ms DC-13 ieşire releu
Curent termic de iesire 6 A per releu pentru ieşire releu
[Ith] curent termic conventional in aer liber 18 A
Calibrul fuzibilului asociat 4 A gG or gL pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A fuzibila rapida pentru ieşire releu conformitate cu SR EN 60947-5-1
Curent minim de iesire 10 mA pentru ieşire releu
Tensiune de iesire 10 V ieşire releu
Timp de raspuns maxim la o iesire deschisa 40 ms
[Ui] tensiune nominala de izolatie 300 V (grad de poluare 2) conformitate cu IEC 60647-5-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 4 kV categorie de supratensiune III conformitate cu IEC 60647-5-1
Consum de curent 100 mA la 24 V c.c. alimentare externa
Semnalizare locala Pentruuser 8 LED-uri (verde/rosu)
Conexiune electrica Borna cu surub
Compatibilitate produs Safety light curtains conformitate cu EN/IEC 61496-1 (tip 4)
Sensing mat/edges conformitate cu EN 1760-1
Standarde ISO 13849-1:2008
ISO 13849-2:2012
IEC 62061:2005
IEC 61508:2010
SR EN 60947-5-1:2010
IEC 61131-2:2007
IEC 60204-1:2005
IEC 60204-1:2009/A1
IEC 61010-1:2010
EN 50581:2012
Certificari produs TÜV
UL 61010-2-201
EAC
CSA Haz Loc Clasa 1 divizia 2 (in asteptare)
CSA 61010-2-201 (in asteptare)
RCM
ANSI Haz Loc Class 1 Division 2 (pending)
Marcaj UL
CE
RCM
EAC
EFUP 10
TÜV
CSA
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV (descarcare în aer) conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 6 kV (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 10 V/m (80 MHz la 1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 3 V/m (1.4 GHz - 2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice - test level: 1 V/m (2 GHz...3 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Câmpul magnetic la frecvenţa de alimentare - test level: 30 A/m (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-4-8
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 3 kV (alimentare (c.c.)) conforming to IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV (I/O) conforming to IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc - test level: 1 kV (alimentare (c.c.)) conforming to IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF - test level: 10 V (0.15 - 80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Emisie radiata - test level: 40 dBµV/m clasa A (24 V) conforming to IEC 55011
Emisie radiata - test level: 47 dBµV/m clasa A (24 V) conforming to IEC 55011
Suport de montare Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Wall mount using attached fasteners
Inaltime 94 mm
Adancime 73 mm
Latime 43,7 mm
Greutate neta 0,19 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-1
IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
SR EN 60947-5-1
ISO 13850
Rezistenta la descarcari electrostatice 8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
6 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 GHz...3 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la campuri magnetice 30 A/m 50/60 Hz conformitate cu IEC 61000-4-8
Rezistenta la tranzienti rapizi 3 kV pentru alimentare (c.c.) (c.c.) conformitate cu IEC 61000-4-4
2 kV pentru I/O lines conformitate cu IEC 61000-4-4
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV alimentare (c.c.) mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5 c.c.
1 kV alimentare (c.c.) mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5 c.c.
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa 10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6
Emisie electromagnetica Emisii radiate - test level: 50 dBµV/m clasa A 24 V c.c.) la 30…230 Hz conformitate cu IEC 61131-3
Emisii radiate - test level: 57 dBµV/m clasa A 24 V c.c.) la 230…1000 Hz conformitate cu IEC 61131-3
Temperatura ambientala de utilizare -10…55 °C instalare orizontală
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Umiditate relativa 10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
Grad de protectie IP IP20 (borne) conformitate cu SR EN 60529
Grad de poluare 2
Altitudine de functionare 0...2000 m
Altitudinea de depozitare 0…3000 m
Rezistenta la vibratii +/- 3.5 mm (f= 5…150 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-27
Rezistenta mecanica Umflaturi 6 ms 300 shocks (25 gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,500 cm
Latime prima forma de impachetare 10,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 287,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,513 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 99cae485-192a-4a91-bc99-8cce8f6405e4
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 159
Garantie contractuala
Garantie 18 luni