Schneider-Electric Challenge Com
 
TM4ES4
TM4ES4
Retea Module Comutatoare Tm4 4 Ethernet
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Ethernet unmanaged switch
Suplimentare
Compatibilitate gama Modicon M251
Modicon M241
Compatibilitate produs Modicon M241 automat programabil
Modicon M251 automat programabil
Consum de curent 360 mA la 5 V c.c. pentru communication bus
Tip de conexiune integrata Ethernet 4 RJ45 conector
Rata de transmisie 10/100 Mbit/s
Port Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX - 4 port(uri) cablu de cupru
Servicii Web Server web
Serviciu de comunicare Modbus TCP server
Aparat slave Modbus TCP
FTP
NGVL
Monitorizare
IEC VAR ACCESS
Programare
SNMP
Modbus TCP client
Desc?rcare
Actualizare firmware
Aparat slave Ethernet/IP
Client DHCP
Numar maxim de conexiuni 8 Server Modbus
16 Aparat Ethernet/IP
Port protocol de comunicatie Ethernet IP/Modbus TCP
TCP (Transmission Control Protocol)
UDP (User Datagram Protocol)
SNMP
Redundanta No
Semnalizare locala PentruPWR 1 LED (verde)
PentruEthernet link 1 LED per canal (verde/galben)
PentruActivitate port Ethernet 1 LED per canal (verde)
Conexiune electrica RJ45 4 conectori for connecting Ethernet network
Conector cu şurub borna for connecting the functional ground
Marcaj CE
Incercare la supratensiuni tranzitorii 1 kV alimentare (c.c.) mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV alimentare (c.a.) mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
2 kV ieșire pe releu mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV I/O mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV cablu ecranat mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
0,5 kV alimentare (c.c.) mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV alimentare (c.a.) mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV ieșire pe releu mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5
0,5 kV I/O mod diferenţial conformitate cu IEC 61000-4-5
Suport de montare Top hat type TH35-15 sina conformitate cu IEC 60715
Top hat type TH35-7.5 sina conformitate cu IEC 60715
Placă sau panou cu kit de fixare
Latime 25 mm
Inaltime 90 mm
Adancime 90 mm
Greutate neta 0,125 kg
Mediu
Standarde UL 60947-1
IEC 61131-2
Certificari produs cULus
C-Tick
Rezistenta la descarcari electrostatice 8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
6 kV pe contact conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
Rezistenta la campuri electromagnetice 10 V/m 80 MHz - 1 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
3 V/m 1.4 GHz - 2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
1 V/m 2 - 2.7 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (alimentare)
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (ieșire pe releu)
1,5 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (linie Ethernet)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (legatura seriala)
Rezistenta la perturbatii induse de campurile de radiofrecventa 10 V 0.15 - 80 MHz conformitate cu IEC 61000-4-6
3 V 0.1...80 MHz conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
10 V frecvență fixă (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
Emisie electromagnetica Emisii conduse - test level: 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV alimentare (c.a.)) la 0,15…0,5 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV alimentare (c.a.)) la 0,5…300 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 120...69 dBµV/m QP alimentare) la 10…150 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii conduse - test level: 63 dBμV/m QP alimentare) la 1,5…30 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 40 dBμV/m QP clasa A la 30…230 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 60...54 dBμV/m QP la 30…100 MHz conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
Emisii radiate - test level: 24 dBμV/m QP la 156…165 MHz conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
Emisii conduse - test level: 79...63 dBμV/m QP alimentare) la 150…1500 kHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 47 dBμV/m QP clasa A la 230…1000 MHz conformitate cu IEC 55011
Emisii radiate - test level: 80...50 dμV/m QP la 150…30000 kHz conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
Emisii radiate - test level: 54 dBμV/m QP la 100…2000 MHz conformitate cu Specificație marină (LR, ABS, DNV, GL)
Temperatura ambientala de utilizare -10…55 °C instalare orizontală
-10…50 °C instalare verticală
Temperatura ambietala pentru depozitare -25…70 °C
Umiditate relativa 10…95 %, fără condensare (în funcțiune)
10…95 %, fără condensare (în depozitare)
Grad de protectie IP IP20 cu capac de protecție montat
Grad de poluare 2
Altitudine de functionare 0...2000 m
Altitudinea de depozitare 0…3000 m
Rezistenta la vibratii 1 mm la 5…13,2 Hz pornit şină simetrică
3 gn la 8,7…150 Hz pornit şină simetrică
1 mm la 5…13,2 Hz pornit montare pe panou
0.7 gn la 13,2…100 Hz pornit montare pe panou
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,635 cm
Latime prima forma de impachetare 11,532 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,033 cm
Greutate prima forma de impachetare 210,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,04 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 160
Inaltime a treia forma de impachetare 75 cm
Latime a treia forma de impachetare 60 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80 cm
Greutate a treia forma de impachetare 48 kg
Durabilitatea ofertei
Status Green Premium Produs Green Premium
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni