|
|
|
TM5NCO1
INTERFATA MAGISTRALA TRADUCTOARE CANOPEN
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
Modicon TM5
|
Tip produs sau componenta
|
Modul de comunicaţie CANopen
|
Suplimentare
Compatibilitate gama
|
Modicon LMC058
Modicon LMC078
Modicon M258
|
Compatibilitate produs
|
Motion controller
Automat programabil
|
Tip de conexiune integrata
|
1 isolated serial link, tată SUB-D 9 CANopen, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, 1000 Kbit/s and autodetected
|
Consum de curent
|
300 mA
|
Compozitie dispozitiv
|
Interface module
Bus base comandat separat
Sursa de alimentare comandat separat
Terminal block comandat separat
|
Puterea disipata maxima in W
|
1,5 W
|
Culoare
|
Alb
|
Semnalizare locala
|
1 LED verde/rosu pentru sursa de alimentare (PWR)
1 LED verde/rosu pentru CAN status (RUN)
1 LED rosu pentru CAN status (ERROR)
1 LED galben pentru controller communication status on TM5 bus (TxD)
|
Conexiune electrica
|
Bloc terminal detașabil cu arc
|
Marcaj
|
CE
|
Greutate produs
|
0,05 kg
|
Mediu
Standarde
|
Standard CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2
UL 60947-1
Standard CSA C22.2 No 142
|
Certificari produs
|
cULus
C-Tick
CSA
GOST-R
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-10…55 °C fără declasare (instalare orizontală)
-10…60 °C cu (instalare orizontală)
-10…50 °C (instalare verticală)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…70 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condensare
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu IEC 61131-2
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu IEC 60664
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
1 V/m 2 - 2.7 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
10 V/m 80 MHz...2 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (cablu ecranat)
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (alimentare)
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
0,5 kV mod diferential conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Compatibilitate electromagnetica
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Perturbatie radiata/condusa
|
CISPR11
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,200 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,500 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
64,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,539 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Nu
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garanție contractuală
|
|