Compatibilitate gama
|
Modicon LMC058
Modicon M258
|
Compatibilitate produs
|
Automat programabil
Motion controller
|
Rezolutia masurarii
|
0,1 °C
|
Culoare
|
Alb
|
Eroare de masurare
|
< 0.037 % of full scale - 200...850 °C Pt 100/Pt 1000 la 25 °C
|
Coeficient de temperatura
|
0.004 %FS/°C, tip de intrare analogica: senzor de temperatură
|
Neliniaritate
|
0.001 %FS, tip de intrare analogica: senzor de temperatură
|
Tipul cablului
|
Cablu ecranat
|
Izolatie
|
No insulation between channels
500 Vrms AC insulation between channel and bus
|
Alimentare
|
Intern
|
[Us] tensiune de alimentare nominala
|
24 V c.c. -15...20 %
|
Atenuare zgomot EMI/RFI (de la 100 kHz la 10 mHz)
|
> 95 dB
|
Semnalizare locala
|
1 LED verde pentru sursa de alimentare
1 LED rosu pentru sursa de alimentare
4 LEDs verde pentru starea intrării
|
Consum de curent
|
2 mA la 5 V c.c. autobuz
46 mA la 24 V c.c. intrare/ieşire
|
Puterea disipata maxima in W
|
1,11 W
|
Marcaj
|
CE
|
Greutate neta
|
0,025 kg
|
Standarde
|
UL 60947-1
Standard CSA C22.2 No 213
IEC 61131-2
Standard CSA C22.2 No 142
|
Certificari produs
|
GOST-R
CSA
C-Tick
cULus
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
0…55 °C fără declasare (instalare orizontală)
0…60 °C cu (instalare orizontală)
0…50 °C (instalare verticală)
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-25…70 °C
|
Umiditate relativa
|
5…95 % fără condensare
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu IEC 61131-2
|
Grad de poluare
|
2 conformitate cu IEC 60664
|
Altitudine de functionare
|
0...2000 m
|
Altitudinea de depozitare
|
0…3000 m
|
Rezistenta la vibratii
|
1 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
|
Rezistenta la socuri
|
15 gn pentru 11 ms
|
Rezistenta la descarcari electrostatice
|
4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
|
Rezistenta la campuri electromagnetice
|
1 V/m 2 - 2.7 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
10 V/m 80...2000 MHz conformitate cu IEC 61000-4-3
|
Rezistenta la tranzienti rapizi
|
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (I/O)
1 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (cablu ecranat)
2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4 (alimentare)
|
Incercare la supratensiuni tranzitorii
|
0,5 kV mod diferential conformitate cu IEC 61000-4-5
1 kV mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
|
Compatibilitate electromagnetica
|
EN/IEC 61000-4-6
|
Perturbatie radiata/condusa
|
CISPR11
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
2,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
6,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
10,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
41,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
97
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,977 kg
|