Schneider-Electric Challenge Com
 
TM5SDO4TA
TM5SDO4TA
Modul Iesire Digital - 4O - 24V Dc - 2A - 3 Fire
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Modicon TM5
Tip produs sau componenta Modul de iesire discret
Numar iesire discreta 4
Tip de iesire discreta Tranzistor
Suplimentare
Compatibilitate gama Modicon M258
PacDrive LMC motion controller
Modicon LMC058
Compatibilitate produs Motion controller
PacDrive LMC Pro
PacDrive LMC Pro 2
Automat programabil
PacDrive LMC Eco
Tensiune de iesire 24 V c.c.
Limite pentru tensiune la iesire 20,4...28,8 V
Logica de iesire discreta Sursa
Curent pe canal 2 A
Curent maxim pe iesire comuna 4 A
Culoare Alb
Varf de curent la iesire 12 A
Frecventa de comutare <= 500 Hz rezistiv sarcina
Timp de raspuns <= 300 µs de la starea 0 la starea 1 pentru ieşire
<= 300 µs de la starea 1 la starea 0 pentru ieşire
Curent de fuga maxim 5 µA when switched off
Tip de protectie Protectie fata de polaritate inversa
Protectie la suprasarcina
Protectie la scurtcircuit
Izolatie No insulation between channels
500 Vrms AC insulation between channel and bus
Cadere de tensiune maxima <0,5 V at 2 A pentru ieşire
<2 V at 500 mA pentru sensor supply
Curent maxim furnizat pentru senzori 500 mA
Consum de curent 32 mA la 5 V c.c. autobuz
21 mA la 24 V c.c. intrare/ieşire
Puterea disipata maxima in W 2,1 W
Semnalizare locala 1 LED verde pentru sursa de alimentare
1 LED rosu pentru sursa de alimentare
4 LEDs galben pentru output status
Conexiune electrica 3 wires
Marcaj CE
Greutate neta 0,025 kg
Mediu
Standarde UL 60947-1
IEC 61131-2
Standard CSA C22.2 No 213
Standard CSA C22.2 No 142
Certificari produs GOST-R
cULus
CSA
C-Tick
Temperatura ambientala de utilizare -10…55 °C fără declasare (instalare orizontală)
-10…60 °C cu (instalare orizontală)
-10…50 °C (instalare verticală)
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…70 °C
Umiditate relativa 5…95 % fără condensare
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu IEC 61131-2
Grad de poluare 2 conformitate cu IEC 60664
Altitudine de functionare 0...2000 m
Altitudinea de depozitare 0…3000 m
Rezistenta la vibratii 1 gn la 8,4…150 Hz pornit sina DIN
3.5 mm la 5…8,4 Hz pornit sina DIN
Rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice, 4 kV pe contact conformitate cu IEC 61000-4-2
Test de imunitate la descarcari electrostatice, 9 kV în aer conformitate cu IEC 61000-4-2
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice, 1 V/m 2 - 2.7 GHz conformitate cu IEC 61000-4-3
Sensibilitate la câmpuri electromagnetice, 10 V/m 80...2000 MHz conformitate cu IEC 61000-4-3
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare, 1 kV I/O conformitate cu IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare, 1 kV cablu ecranat conformitate cu IEC 61000-4-4
Tranzienţi rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare, 2 kV alimentare conformitate cu IEC 61000-4-4
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc, 0.5 kV mod diferential conformitate cu IEC 61000-4-5
1.2/50 µs test de imunitate la undă de şoc, 1 kV mod comun conformitate cu IEC 61000-4-5
Perturbații conduse de RF conformitate cu IEC 61000-4-6
Emisii conduse şi radiate conformitate cu CISPR 11
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,900 cm
Latime prima forma de impachetare 5,900 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,400 cm
Greutate prima forma de impachetare 40,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 97
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,036 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Garantie contractuala
Garantie 18 months