Schneider-Electric Challenge Com
 
TMARBAT1
TMARBAT1
Modicon M200 Baterie RTC
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Easy Modicon M200
Tip de accesorii / piese separate Baterie
Categorii accesorii / piese de schimb Piesa de schimb
Suplimentare
Compatibilitate gama Easy Modicon M200
Cantitate indivizibila de vanzare 1
Capacitate baterie 0,19 Ah la 3 V, Li-CFx (Lithium-Carbon Monofluoride)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,6 cm
Latime prima forma de impachetare 6 cm
Lungime prima forma de impachetare 9 cm
Greutate prima forma de impachetare 4,5 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 13 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,6 cm
Lungime a doua forma de impachetare 18,4 cm
Greutate a doua forma de impachetare 289 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 15 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 1514 g