Numarul iesirii analogice
|
2
|
Tip iesire analogica
|
Tensiune 0...10 V
|
Rezolutie de iesire analogica
|
12 biti
|
Valoarea LSB
|
2.44 mV 0...10 V tensiune
|
Tip sarcina
|
Rezistiv
|
Impedanta ohmica a sarcinii
|
>= 2 kOhm
|
Timp de conversie
|
20 ms
|
Timp de stabilizare
|
40 ms
|
Eroare absoluta a preciziei
|
+/- 1 % din scală
+/- 0.3 % din scală at 25 °C
|
Abatere temperatura
|
+/- 0.02 %FS/°C
|
Precizie de repetare
|
+/- 0.4 %FS
|
Neliniaritate
|
+/- 0.01 %FS
|
Diafonie
|
<= 1 LSB
|
Tipul cablului
|
Cablu ecranat cu perechi torsadate
|
Conexiune electrica
|
3 x 1.5 mm² 2 cleme su șurub cu pitch 3.81 mm pentru ieșiri
|
Distanta maxima cablu intre dispozitive
|
Cablu ecranat cu perechi torsadate <30 m pentru ieşire
|
Izolatie
|
Neizolat între ieșirea analogică și logica internă
|
Inaltime
|
41 mm
|
Adancime
|
15 mm
|
Latime
|
35 mm
|
Greutate produs
|
0,012 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
4,6 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
3,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
20,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
75
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,07 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
1200
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
75 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
106 kg
|