Schneider-Electric Challenge Com
 
TMCR2DM4U
TMCR2DM4U
Cartus extensie 2 intrari , 2 iesiri NPN
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Easy Modicon M200
Tip produs sau componenta Digital input and transistor sink cartridge
Compatibilitate produs Easy Modicon M200
Suplimentare
Numar intrare discreta 2, type 1 conformitate cu IEC 61131-2
Tensiune de intrare discreta 24 V
Tip tensiune de intrare discreta C.c.
Curent intrare discreta 5 mA pentru interior
Logica de intrare discreta Sink sau source (logică pozitivă/negativă)
Timp de filtrare configurabil 4 ms pentru interior
Tip de iesire discreta Tranzistor
Numar iesire discreta 2 transistor sink
Tensiune iesire discreta 24 V c.c.
Curent iesire discreta 0.5 A
Curent maxim pe comunul iesirii 1 A la COM 0
Frecventa de ieșire 0,1 kHz la Q0...Q1 terminal
Curent de fuga maxim 0,1 mA pentru ieşire pe tranzistor
Cadere de tensiune maxima <1 V
Starea 0 garantata a tensiunii <= 5 V pentru interior
Stare curenta 0 garantata <= 1.5 mA (interior)
Starea 1 garantata a tensiunii >= 15 V pentru interior
Stare curenta 1 garantata >= 2.5 mA (interior)
Conexiune electrica 7 x 1.5 mm² cutie de borne cu suruburi cu pitch 3.5 mm pentru intrări și ieșiri
Distanta maxima cablu intre dispozitive Cablu torsadat neecranat <50 m pentru interior
Cablu torsadat neecranat <150 m pentru ieşire
Izolatie Între intrare și logica internă
Între ieșire și logica internă
Semnalizare locala PentruPWR 1 LED (verde)
Inaltime 41 mm
Adancime 15 mm
Latime 35 mm
Greutate neta 0,023 kg
Impedanta de intrare 4.7 kOhm
Mediu
Marcaj CE
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,500 cm
Latime prima forma de impachetare 6,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 43,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 32
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,615 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 512
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 33,840 kg
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE In curs de investigare
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 11
Garantie contractuala
Garantie 18 luni