Schneider-Electric Challenge Com
 
TPSAUX33
TPSAUX33
Contact auxiliar, TransferPacT, indicator pentru pozitia OFF
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse TransferPacT
Tip produs sau componenta Modul de contacte auxiliare
Aplicatie a dispozitivului Semnalizare
Suplimentare
Compozitie contact auxiliar 2 NO + 2 NC
Functie de semnalizare Pozitia comutatorului (oprit)
Terminal auxiliar de conectare Terminale cu surub
Mod de montare Clipsabil
Pozitie de montare Dreptunghiular
Cuplu de strangere 0.6 N.m +/- 0.1 N.m
Inaltime 90 mm
Latime 17,5 mm
Adancime 49,5 mm
Greutate produs 60 g
Categoria accesorii/piese separate Accesorii de semnalizare
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Grad de poluare 3
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,3 cm
Latime prima forma de impachetare 5,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 180,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,5 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 luni