|
|
|
TPSISO67
Ecran izolator, TransferPacT, cadru 630A, sursa I fata, sursa II spate, sarcina fata
|
|
|
Principale
Gama de produse
|
TransferPacT
|
Gama
|
TransferPacT
|
Tip produs sau componenta
|
Insulation screen
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de izolare
|
Descriere poli
|
3P
4P
|
Cantitate pe set
|
1
|
[In] calibru
|
320…630 A
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
0,100 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,500 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
106,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,304 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|