Schneider-Electric Challenge Com
 
TSXASZ401
TSXASZ401
Tsx Micro - 4 Iesire Analogica +/- 10 V, 0-10 V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Platforma de automatizare Modicon TSX Micro
Tip produs sau componenta Modul de iesire analogic
Număr de canale 4
Tip ieşire analogică +/- 10 V
0...10 V
Suplimentare
Conversie analogica/digitala 11 bits 0...10 V
11 biti + semn +/- 10 V
Timp de raspuns 400 µs
Output load >= 2 Ohm
Tip de protectie Scurtcircuit
Abatere a temperaturii 0.096 %/10 °C
Curentul consumat 90 mA
Tensiunea de izolatie 1000 V c.a.
Greutate produs 0,2 kg
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE Nu se aplică, în afara domeniului de aplicare a EU RoHS
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 months