Schneider-Electric Challenge Com
 
TSXCANCA50
TSXCANCA50
Cablu Canopen - Ip20 - IEC 60332-1 - 50 M
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse CANopen
Tip magistrala CANopen
Categorii accesorii / piese de schimb Accesorii de conectare
Tip de accesorii / piese separate Cablu de conectare
Destinatie accesorii/piese separate Magistral? CANopen
Lungime cablu 50 m
Suplimentare
Marcaj CE
Greutate neta 4,93 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 21,500 cm
Latime prima forma de impachetare 34,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 34,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,030 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 105,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 133,500 kg