Schneider-Electric Challenge Com
 
V02
V02
Baza Pentru Intrerupator De Sarcina Vario - 3 Poli - 12 A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Numele produsului TeSys VARIO
Referinta produs V
Tip produs Corp de comutator
Suplimentare
Suport de montare Placa
?in? simetric?
Performance Level Performante ridicate
Poli 3P
Contact Type and Composition 3 NO
Tipul retelei C.a.
C.c.
Frecventa retelei 50/60 Hz
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V c.a. 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 3 kW la 400...415 V (AC-3)
4 kW la 500 V (AC-3)
1,5 kW la 230...240 V (AC-3)
5,5 kW la 500 V (AC-23A)
5,5 kW la 690 V (AC-3)
7,5 kW la 690 V (AC-23A)
3 kW la 230...240 V (AC-23A)
4 kW la 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 8,1 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 12 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 10 A
Making capacity ( I Rms) 120 A la 400 V AC-21A
120 A la 400 V AC-22A
120 A la 400 V AC-23A
Breaking Capacity 120 A la 400 V (AC-21A)
120 A la 400 V (AC-22A)
120 A la 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA la 400 V - siguranta asociata 12 A aM
10 kA la 400 V - siguranta asociata 12 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 kA la 400 V la vârf
Clasa de functionare intermitenta 30
Suitability for isolation Da
[Uimp] rated impulse withstand voltage 8 kV
[Icw] rated short-time withstand Rms current 300 A la 400 V durata: 1 s
Durabilitate mecanica 100000 cic
Electrical Durability 100000 cic AC-21
30000 cic DC-1
30000 cic DC-2
30000 cic DC-3
30000 cic DC-4
30000 cic DC-5
IEC Terminal Connection Circuit de alimentare borne cu surub cablu 10 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de alimentare borne cu surub cablu 6 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 2,1 N.m - pornit borne cu surub
Inaltime 74 mm
Latime 55 mm
Adancime 60 mm
Greutatea produsului 0,2 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari de produs UL
CSA
GL
UKCA
CCC
Grad de protectie IP20 conforming to SR EN 60529
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Vibraţii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura aerului ambiant pentru functionare -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,400 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 171,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,682 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 192
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 47,036 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 47
Garantie contractuala
Garantie 18 luni