Schneider-Electric Challenge Com
 
VBD02
VBD02
Intrerupator De Sarcina Vbd - 3 - 690 V 12 A - Maner Negru Blocabil Cu Lacat
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Numele produsului TeSys VARIO
Referinta produs VBD
Tipul aplicatiei Preventive maintenance
Tip produs Separator de sarcină
Suplimentare
Compozitia dispozitivului Maner
Switch
Suport de montare Maner usa
Switch usa
Mounting Method Gaura cu 22,5 mm pentru maner
Performance Level Performante ridicate
Poli 3P
Contact Type and Composition 3 NO
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V c.a. 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 3 kW la 400...415 V (AC-3)
4 kW la 500 V (AC-3)
1,5 kW la 230...240 V (AC-3)
5,5 kW la 500 V (AC-23A)
5,5 kW la 690 V (AC-3)
7,5 kW la 690 V (AC-23A)
3 kW la 230...240 V (AC-23A)
4 kW la 400...415 V (AC-23A)
[Ie] Rated Operational Current 8,1 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 12 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 10 A
Making Capacity ( I Rms) 120 A la 400 V AC-21A
120 A la 400 V AC-22A
120 A la 400 V AC-23A
Breaking Capacity 120 A la 400 V (AC-21A)
120 A la 400 V (AC-22A)
120 A la 400 V (AC-23A)
Rated Conditional Short Circuit Current 10 kA la 400 V - siguranta asociata 12 A aM
10 kA la 400 V - siguranta asociata 12 A gG
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 1 kA la 400 V la vârf
[Icw] Rated Short Time Withstand Current 300 A la 400 V durata: 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Da
Tipul retelei C.a.
C.c.
Clasa de functionare intermitenta 30
Tipul de control Maner rotativ
Stilul de montare al manetei rotative Direct
Culoarea manerului Negru
Coloarea manerului placii frontale Negru
Rotary Handle Padlocking Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
Marcaje 0 - 1
Durabilitate mecanica 100000 cic
Electrical Durability 100000 cic AC-21
30000 cic DC-1
30000 cic DC-2
30000 cic DC-3
30000 cic DC-4
30000 cic DC-5
IEC Terminal Connection Circuit de alimentare borne cu surub cablu 10 mm² - rigiditate cablu: solid
Circuit de alimentare borne cu surub cablu 6 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 2,1 N.m - pornit borne cu surub
Dimensiune bara 60 x 60 mm
Inaltime 74 mm
Latime 60 mm
Greutatea produsului 0,215 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari de produs UL
CCC
GL
CSA
UKCA
Grad de protectie IP20 conforming to SR EN 60529
IP65
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Vibraţii 10...150 Hz (1 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri 11 ms (30 Gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura aerului ambiant pentru functionare -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Compatibilitatea codului Main switch disconnector
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 222,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,75 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 63dc4fbe-3f44-4801-881b-22a3bb8008d9
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 49
Garanție contractuală
Garantie 18 months