Schneider-Electric Challenge Com
 
VBDN12
VBDN12
Intrerup. De Sarc. Vbdn - 3 Poli - 690 V 12 A - Maner Negru Blocabil Cu Lacat
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys Mini-VARIO
Nume scurt al dispozitivului VBDN
Tip produs sau componenta Separator de sarcină
Nivel de performanta Standard
Descriere poli 3P
Tip si compozitie contacte 3 NO
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Tip de control Maner rotativ
Stil de montare maner rotativ Direct
Culoare maner Negru
Culoare placa frontala maner Negru
Blocare cu lacat pentru maner rotativ Intre 1 si 3 lacate 4…8 mm
Suplimentare
Marcaj 0 - 1
Suport de montare Maner usa
Switch usa
Mod de fixare Gaura cu 22,5 mm pentru maner
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
[Ith] curent termic conventional in aer liber 12 A
[Ithe] curent termic conventional in incinta 10 A
[Ie] curent nominal de utilizare 8,1 A (AC-23) la 400 V
Putere nominala de functionare in W 3 kW la 230...240 V (AC-23A)
4 kW la 400...415 V (AC-23A)
5,5 kW la 500 V (AC-23A)
7,5 kW la 690 V (AC-23A)
1,5 kW la 230...240 V (AC-3)
3 kW la 400...415 V (AC-3)
4 kW la 500 V (AC-3)
4 kW la 690 V (AC-3)
Clasa de dificultate intermitenta 30
Making capacity ( I Rms) 120 A la 400 V AC-21A
120 A la 400 V AC-22A
120 A la 400 V AC-23A
[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit 0,5 kA la 400 V la vârf
[Icw] rated short-time withstand Rms current 140 A la 400 V durata: 1 s
Curent nominal conditional de scurtcircuit 6 kA la 400 V - siguranta asociata 12 A aM
6 kA la 400 V - siguranta asociata 12 A gG
Capacitate de rupere 120 kA la 400 V (AC-21A)
120 kA la 400 V (AC-22A)
120 kA la 400 V (AC-23A)
Compozitie dispozitiv Switch
Maner
Durabilitate mecanica 50000 cic
Durabilitate electrica 30000 cic DC-1...5
50000 cic AC-21
Potrivirea pentru izolatie Da
Conexiuni - borne Circuit de alimentare borne cu surub cablu 4 mm² - rigiditate cablu: flexibil - cu pini
Circuit de alimentare borne cu surub cablu 4 mm² - rigiditate cablu: solid
Cuplu de strangere Circuit de alimentare 0,7 N.m - pornit borne cu surub
Dimensiunea manerului placii frontale 60 x 60 mm
Inaltime 60 mm
Latime 60 mm
Greutate produs 0,177 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-3
Certificari produs UL
GL
CCC
CSA
UKCA
Tratament protector TC
Grad de protectie IP IP65
Rezistenta mecanica Vibraţii 10...150 Hz (5 gn) conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri 11 ms (15 gn) conformitate cu IEC 60068-2-27
Temperatura ambientala de functionare -20…50 °C
Rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 178,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,776 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP F532c3bb-07a1-406c-b2d3-1d0f85334c59
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 8
Garanție contractuală
Garantie 18 months