Schneider-Electric Challenge Com
 
VLVAF2P03506AA
VLVAF2P03506AA
VarSet Auto 050k DR3,8 400V-50 CB
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz
415 V c.a. 50 Hz
Putere reactiva nominala 50 kVAR
Mod de operare Automat
Gama PowerLogic
Nume scurt al dispozitivului automatic capacitor bank with detuned reactor
Tip produs sau componenta Baterie de condensatoare
Suplimentare
Nivel de poluare a retelei Poluată
[Gh/Sn] rata poluarii armonice 25…50 %
[THDu] distorsiunea armonica totala de tensiune 4…7 %
Factor de reglare 3,8
Frecventa de acordare 190 Hz
Puterea pe treapta 12,5 kVAR
Compozitia treptei 2x12.5 + 25
Locul conexiunii Partea inferioara
Tip controler PowerLogic PFC Controller VPL6
Tehnologia condensatorului PowerLogic PFC Capacitor + Detuned Reactor
Descriere poli 3P
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
[Imp] curent permanent maxim Condensator 1.8 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831
Baterie 1.19 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2
Baterie 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2
Protectia principala de sosire Protectie cu intreruptor
Capacitate de rupere Icu 50 kA
Tip de control Maner rotativ
Tip protectie trepte Suprasarcina harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Scurtcircuit fuzibil
Accesibilitate pentru operare Frontal
Culoare Gri (RAL 7035)
Greutatea maxima 350 kg
Inaltime 1400 mm
Latime 800 mm
Adancime 600 mm
Echipament furnizat Transformator auxiliar
Raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 400 VA
Functie disponibila Contact acoperit GenSet
Contact alarma
Mediu
Standarde IEC 61921
IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificari produs EAC
ASEFA
UE
Locul de montare În interior
Grad de protectie IP Mediu inconjurator IP31
Siguranta IPxx B
Grad de protectie IK IK10
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudine de functionare <= 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -5…45 °C
Temperatura ambianta medie de utilizare 35 °C (anual)
45 °C (pentru 24 de ore)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 80,0 cm
Latime prima forma de impachetare 120,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 150,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 322,0 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Contributiila produs a fost evitata Yes
Garanție contractuală
Garantie 18 luni