Schneider-Electric Challenge Com
 
VLVAF8P03536AE
VLVAF8P03536AE
VarSet Auto 900k DR4,2 400V-50
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz
415 V c.a. 50 Hz
Putere reactiva nominala 900 kVAR
Mod de operare Automat
Gama PowerLogic
Nume scurt al dispozitivului automatic capacitor bank with detuned reactor
Tip produs sau componenta Baterie de condensatoare
Suplimentare
Nivel de poluare a retelei Poluat?
[Gh/Sn] rata poluarii armonice 25…50 %
[THDu] distorsiunea armonica totala de tensiune 4…7 %
Factor de reglare 4,2
Frecventa de acordare 210 Hz
Puterea pe treapta 50 kVAR
Compozitia treptei 2x50 + 8x100
Locul conexiunii Partea inferioara
Tip controler PowerLogic PFC Controller VPL12
Tehnologia condensatorului PowerLogic PFC Capacitor + Detuned Reactor
Descriere poli 3P
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 800 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
[Imp] curent permanent maxim Condensator 1.8 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831
Baterie 1.31 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2
Baterie 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2
Protectia principala de sosire F?r? protec?ie
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 35 kA la 1 s (Icw)
Tip protectie trepte Suprasarcina harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Scurtcircuit fuzibil
Accesibilitate pentru operare Frontal
Culoare Gri (RAL 7035)
Greutatea maxima 1904 kg
Inaltime 2200 mm
Latime Condensator: 1600 mm
Bobina de acordare: 1200 mm
Adancime 600 mm
Echipament furnizat Transformator auxiliar
Raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 1000 VA
Functie disponibila Contact acoperit GenSet
Contact alarma
Mediu
Standarde IEC 61439-1
IEC 61921
IEC 61439-2
Certificari produs ASEFA
EAC
UE
Locul de montare În interior
Grad de protectie IP Mediu inconjurator IP31
Siguranta IPxx B
Grad de protectie IK IK10
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudine de functionare <= 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -5…45 °C
Temperatura ambianta medie de utilizare 35 °C (anual)
45 °C (pentru 24 de ore)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 230 cm
Latime prima forma de impachetare 160 cm
Lungime prima forma de impachetare 156 cm
Greutate prima forma de impachetare 1892 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garantie contractuala
Garantie 18 luni