Nivel de poluare a retelei
|
Poluat?
|
[Gh/Sn] rata poluarii armonice
|
25…50 %
|
[THDu] distorsiunea armonica totala de tensiune
|
4…7 %
|
Factor de reglare
|
3,8
|
Frecventa de acordare
|
190 Hz
|
Puterea pe treapta
|
50 kVAR
|
Compozitia treptei
|
2x50 + 9x100
|
Locul conexiunii
|
Partea inferioara
|
Tip controler
|
PowerLogic PFC Controller VPL12
|
Tehnologia condensatorului
|
PowerLogic PFC Capacitor + Detuned Reactor
|
Descriere poli
|
3P
|
Toleranta pentru capacitatea electrica
|
De la - 5% la 10%
|
[Ui] tensiunea nominala de izolatie
|
800 V
|
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls
|
8 kV
|
Tensiunea maxima permisa
|
1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
|
[Imp] curent permanent maxim
|
Condensator 1.8 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831
Baterie 1.19 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2
Baterie 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2
|
Protectia principala de sosire
|
Protectie cu intreruptor
|
Capacitate de rupere
|
Icu 65 kA
|
Tip de control
|
Maner rotativ
|
Tip protectie trepte
|
Suprasarcina harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Scurtcircuit fuzibil
|
Accesibilitate pentru operare
|
Frontal
|
Culoare
|
Gri (RAL 7035)
|
Greutatea maxima
|
1904 kg
|
Inaltime
|
2200 mm
|
Latime
|
Condensator: 1600 mm
Bobina de acordare: 1200 mm
|
Adancime
|
600 mm
|
Echipament furnizat
|
Transformator auxiliar
|
Raport transformator de tensiune intern
|
400/230 V - 1000 VA
|
Functie disponibila
|
Contact alarma
Contact acoperit GenSet
|