Schneider-Electric Challenge Com
 
VLVAW0L050A40B
VLVAW0L050A40B
VARSET EASY 50K AUTO
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz
415 V c.a. 50 Hz
Putere reactiva nominala 50 kVAR
Mod de operare Automat
Gama PowerLogic
Nume scurt al dispozitivului automatic capacitor bank
Tip produs sau componenta Baterie de condensatoare
Suplimentare
Nivel de poluare a retelei Nepoluat?
[Gh/Sn] rata poluarii armonice 0…15 %
[THDu] distorsiunea armonica totala de tensiune 0…3 %
Puterea pe treapta 10 kVAR
Compozitia treptei 10 + 2x20
Locul conexiunii Sus
Tip controler PowerLogic PFC Controller VPL6
Tehnologia condensatorului EasyLogic PFC Capacitor
Descriere poli 3P
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 500 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
[Imp] curent permanent maxim Baterie 1.36 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2
Baterie 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2
Condensator 1.5 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831
Protectia principala de sosire F?r? protec?ie
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 30 kA la 1 s (Icw)
Tip protectie trepte Suprasarcina harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Scurtcircuit protectie amonte
Accesibilitate pentru operare Frontal
Culoare Gri (RAL 7035)
Greutatea maxima 57 kg
Inaltime 650 mm
Latime 500 mm
Adancime 250 mm
Echipament furnizat Transformator auxiliar
Functie disponibila Contact acoperit GenSet
Contact alarma
Mediu
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 61921
Certificari produs ASEFA
UE
EAC
Locul de montare În interior
Grad de protectie IP Mediu inconjurator IP31
Grad de protectie IK IK10
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudine de functionare <= 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -5…45 °C
Temperatura ambianta medie de utilizare 35 °C (anual)
45 °C (pentru 24 de ore)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 77,0 cm
Latime prima forma de impachetare 60,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 80,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 44,75 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Contributiila produs a fost evitata Yes
Garantie contractuala
Garantie 18 luni