Schneider-Electric Challenge Com
 
VLVAW2L125A40A
VLVAW2L125A40A
VARSET EASY 125K CB AUTO
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz
415 V c.a. 50 Hz
Putere reactiva nominala 125 kVAR
Mod de operare Automat
Gama PowerLogic
Nume scurt al dispozitivului automatic capacitor bank
Tip produs sau componenta Baterie de condensatoare
Suplimentare
Nivel de poluare a retelei Nepoluat?
[Gh/Sn] rata poluarii armonice 0…15 %
[THDu] distorsiunea armonica totala de tensiune 0…3 %
Puterea pe treapta 25 kVAR
Compozitia treptei 25 + 2x50
Locul conexiunii Sus
Tip controler PowerLogic PFC Controller VPL6
Tehnologia condensatorului EasyLogic PFC Capacitor
Descriere poli 3P
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
[Imp] curent permanent maxim Baterie 1.36 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2
Baterie 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2
Condensator 1.5 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831
Protectia principala de sosire Protectie cu intreruptor
Capacitate de rupere Icu 35 kA
Tip de control Maner rotativ
Tip protectie trepte Suprasarcina harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Scurtcircuit principal intreruptor
Accesibilitate pentru operare Frontal
Culoare Gri (RAL 7035)
Greutatea maxima 131 kg
Inaltime 1000 mm
Latime 800 mm
Adancime 300 mm
Echipament furnizat Transformator auxiliar
Raport transformator de tensiune intern 400/230 V - 250 VA
Functie disponibila Contact acoperit GenSet
Contact alarma
Mediu
Standarde IEC 61921
IEC 61439-2
IEC 61439-1
Certificari produs ASEFA
EAC
UE
Locul de montare În interior
Grad de protectie IP Mediu inconjurator IP31
Grad de protectie IK IK10
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudine de functionare <= 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -5…45 °C
Temperatura ambianta medie de utilizare 35 °C (anual)
45 °C (pentru 24 de ore)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 117,0 cm
Latime prima forma de impachetare 80,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 120,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 70,0 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garantie contractuala
Garantie 18 luni