Schneider-Electric Challenge Com
 
VLVFW0N03502AA
VLVFW0N03502AA
VARSET FIX 16KVAR INTR PE SUS 400V
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tensiune retea 400 V c.a. 50 Hz
415 V c.a. 50 Hz
Putere reactiva nominala 16 kVAR
Mod de operare Fix
Gama PowerLogic
Nume scurt al dispozitivului fixed capacitor bank
Tip produs sau componenta Baterie de condensatoare
Suplimentare
Nivel de poluare a retelei Slab poluata
[Gh/Sn] rata poluarii armonice 15…25 %
[THDu] distorsiunea armonica totala de tensiune 3…4 %
Puterea pe treapta 16 kVAR
Compozitia treptei 16
Locul conexiunii Sus
Tehnologia condensatorului PowerLogic PFC Capacitor
Descriere poli 3P
Toleranta pentru capacitatea electrica De la - 5% la 10%
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 500 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 6 kV
Tensiunea maxima permisa 1.1 x Un (8 ore în 24 de ore) conformitate cu IEC 60831
[Imp] curent permanent maxim Condensator 1.8 x In la 480 V conformitate cu IEC 60831
Baterie 1.43 x In la 400 V conformitate cu IEC 61439-2
Baterie 1.19 x In la 415 V conformitate cu IEC 61439-2
Protectia principala de sosire Protectie cu intreruptor
Capacitate de rupere Icu 15 kA
Accesibilitate pentru operare Frontal
Culoare Gri (RAL 7035)
Greutatea maxima 57 kg
Inaltime 650 mm
Latime 450 mm
Adancime 250 mm
Echipament furnizat Transformator auxiliar
Functie disponibila Contact alarma
Contact acoperit GenSet
Mediu
Standarde IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 61921
Certificari produs ASEFA
EAC
UE
Locul de montare În interior
Grad de protectie IP Siguranta IPxx B
Mediu inconjurator IP54
Grad de protectie IK IK10
Umiditate relativa 0…95 %
Altitudine de functionare <= 2000 m
Temperatura ambientala de functionare -5…45 °C
Temperatura ambianta medie de utilizare 35 °C (anual)
45 °C (pentru 24 de ore)
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 82,0 cm
Latime prima forma de impachetare 60,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 80,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 15,0 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform cu scutirile
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
Raport de mediu
print Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni