Schneider-Electric Challenge Com
VW33MF10512
VW33MF10512
Cleme de prindere, PAS42, piulita 5 - 10 bucati
Schneider Electric
Principale
Gama de produse Lexium linear motion
Tipul produsului sau componentei Clamping jaw
Aplicatie specifica produsului To mount portal axis on fixed support
Categorie de accesorii / piese separate Maintenance accessories
Suplimentare
Product compatibility PAS 42 linear axis 60 x 60 mm
Gama de compatibilitate Lexium PAS
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,86 cm
Latime prima forma de impachetare 12,7 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 0,52 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 18
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 40 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,72 kg